Tecnica dell'automazione nel campo delle scienze della vita
Il sistema sanitario è sottoposto a pressioni economiche sempre maggiori, non da ultimo per via del cambiamento demografico. Le aziende si trovano di fronte alla sfida di dover creare tecnologie mediche e procedure diagnostiche di medicina preventiva abbordabili ma al tempo stesso efficaci. La divisione LifeTech di Festo ha la risposta – soluzioni innovative per l'automazione laboratoriale.
I moduli pronti da installare agevolano l'automazione della preparazione dei campioni.
Dall'identificazione e verifica dei portacampioni all'apertura e chiusura delle provette, fino all'aggiunta di liquidi su piastre di microtitolazione, Festo offre componenti standardizzati e sviluppa soluzioni su misura insieme a voi.
Operazioni di presa, apertura e dosatura
Presa, apertura e posizionamento di piccole provette per campioni
Il modulo rotante di presa EHMD, estremamente compatto, è l'ideale per le applicazioni di automazione laboratoriale, come l'apertura e chiusura di un'ampia gamma di piccole provette per campioni. Combinato con una pinza e un sistema di manipolazione, diventa una soluzione completa pronta per l'installazione.

Modulo rotativo di presa EHMD
- Infiniti movimenti di rotazione elettrici e movimenti di presa, elettrici o pneumatici
- Manipolazione universale di piccoli contenitori per campioni
- Movimenti di presa/rotazione e di apertura/chiusura dei tappi
- Opzionale: modulo di assemblaggio con compensazione Z per l'adattamento automatico al passo della filettatura del tappo
- Carico utile fino a 250 g

Pinza elettrica EHPS
- Esecuzione compatta
- Semplice azionamento apertura/chiusura pinza
- Forza di presa regolabile sul modulo di presa
- Da utilizzare quando non si può o si vuole utilizzare la versione pneumatica
Scoprite maggiori informazioni sulla pinza elettrica
Testina dosatrice VTOE
- Sistema modulare di dosatura per soluzioni pronte per l'installazione
- Dosatura di un'ampia gamma di reagenti con la massima precisione
- Fino a 8 valvole comandate singolarmente
- Dimensioni compatte
Posizionamento, identificazione e valutazione
Sistema di manipolazione con videocamera
Il sensore legge il codice a barre e verifica la qualità del campione, confrontando alcune caratteristiche specifiche come la quantità e la qualità del sangue.

Portale planare 2D, EXCM-30
- Compatto e piatto per carichi utili fino a 3 kg
- Ingombro ridotto per l'installazione in apparecchiature di laboratorio
- Pre-parametrizzato e pronto per l'installazione

Sistema handling compatto YXMx
- Kit coordinato composto da software, controllore e sistema cinamtico
- Facile integrazione nell'ambiente dell'applicazione
- Semplice programmazione e messa in funzione