自己調整クッション(PPS)付DSNUシリーズ

ねじによる調整が不要な自己調整クッションを搭載したエアシリンダ

特長:

  • ダイナミックにかつソフトに終端位置へ
  • 負荷や質量にあわせてクッションの強さを自動的に調整
  • クッション調整作業が不要なので納入後すぐに使用可能
  • 負荷変動があってもすぐに対応、調整不要
  • オールステンレスタイプCRDSNUシリーズにも搭載

CRDSNUシリーズの概要(英語)

クッション機構をアニメーションで解説

 

オンラインカタログでDSNU-PPSに関する以下の情報を見ることができます。

  • テクニカルデータ
  • 断面構造
  • 外形寸法
  • 注文形式

 

DSNUをオンラインカタログで見る

 
DSNU-PPS

革新的なクッションシステムPPS

Longitudinal slots allow the air to escape, permitting dynamic and gentle movement into the end position.

DSNU-PPS

クッショニングピストンに刻まれた縦方向の溝により、エンドポジションでの自己調整式クッションを実現。

DSNU-PPS

No need for manual adjustment of end-position cushioning

Package sorting system

Potential savings with PPS

  • Number of cylinders: 60 stations with one cylinder each

  • Setting time per cylinder: 5 min.
  • Time saved: 5 h per unit for assembly and setting