電動アクチュエータ EGC

高剛性、高速の電動アクチュエータ - ベルト駆動、ボールねじ駆動をラインアップ

セーフティオプションとして落下防止用クランプユニットも用意。



製品特長:

  • 外部ガイド付きの新しいアルミプロファイル:ダウンサイジング(同じ荷重でより小型)による剛性と効率の向上
  • ガイド位置が荷重に近い:小さくなったレバーアームで最大荷重と最大トルクが向上
  • モータ取付位置は左右どちらにも対応、歯付ベルト軸の両端OK:モータの位置はいつでも変更可能

電動リニアアクチュエータEGCカタログはこちら

Electrical toothed belt axis EGC-TB-185 with 8.5 mm stroke

EGC Product information

See as flip book

 
Electric axis EGC