Stepper motor EMMS-ST and motor controller CMMS-ST

サーボライト - ステッピングモータ用フルサーボ機能

ステッピングモータとポジションコントローラで構成されたすぐに使えるパッケージソリューションで、最高20kgまでの荷重移動用メカトロニック多軸モジュラシステムに最適

御社の利益:

  • クローズドループシステムとして幅広いサーボ機能に対応:オプションのエンコーダを使用
  • 代替案:エンコーダなしの安価なオープンループシステム
  • 長寿命で、幅広い位置決め機能を備えたステッピングモータEMMS-ST(ブレーキはオプション)

 

FHPPフィールドバスプロトコル: ハンドリングと位置決め用にカスタマイズ
フエストのモータコントローラ用の共通のフィールドバスデータプロファイル

  • フエストのアクチュエーティングモータコントローラ
  • フィールドバスインタフェース:Profibus、CANopen、DeviceNet
  • フエストのすべてのコントローラ用の共通の機能フレーム:オペレーティングモード、I/Oデータ構造、パラメータオブジェクト、シーケンス制御

 

Technical data stepper motor EMMS-ST
Nominal voltage [V DC] 48
Nominal current [A] 8
Peak output [W] 500
Function full step to 4.000 step/rev. with 64 traversing records
Interfaces pulse/direction, Separate frequency pull for CW/CCW, I/O, CANopen
optional: Profibus, DeviceNet
Holding torque [Nm] 0,3 ... 6,5
Stepper angle [°] 1,8 ±5%
Options encoder, brake
Protection class motor shaft IP54
motor housing with connection technology IP65

 

 

Technical data motor controller CMMS-ST
Nominal voltage [V DC] 48
Nominal current [A] nominal current: 8
peak current: 12
Peak output [W] 500
Function full step to 4.000 step/rev. with 64 traversing records
Setpoint frequency train:
pulse/direction or
separate frequency train for CW/CCW
Memory SD-memory card for parameters