Servo motor EMMS-AS and motor controller CMMx-AS

標準機能または拡張機能のサーボモータとモータコントローラ

New:基本ババージョンCMMP-AS-M0

CMMP-AS-M3も新型
安全モジュールCAMC-G-S3 - モータコントローラに機能的安全性を組み込むためのカード

コントローラCMMS-ASでサーボモータによる全オートメーション機能の90%に対応
コントローラCMMP-ASで電子カムディスクの制御ときわめてダイナミックな動作を実現

 

御社の利益:

  • 高機能のバージョンと標準バージョンから選択可能な2つのコントローラバージョン
  • ポジショニングアクチュエータによる計測
  • カスタマイズされたソフトウェア:FCT(フエスト構成ツール)による構成、共通のFHPPデータプロファイルによる操作、フィールドバス
  • 特に安全が重要なアプリケーションに最適:安全停止用再起動ロック付きサーボモータEMMS-AS
  • CMMP-AS-M3:オプションでEthercatインタフェース
  • CMMP-AS-M3:オプションで電子カムディスク

 

サーボモータEMMS-ASの製品データ
サイズ 40, 55, 70, 100, 140
トルク[Nm] 1 ... 48,8
公称回転速度[U/min] 10,300 ... 2,000
最高回転速度[U/min] 11,180 ... 2,210
一次電圧[V DC] 115 ... 230
中間回路電圧[V AC] 360/600
機能 64個の組込ポジショニングレコードによる位置制御
公称電流[A] 0,6 ... 7,4

 

モータコントローラCMMS-ASの製品データ
一次電圧[V AC] 100 ... 230
中間回路電圧[V AC] 320
モータ電流[A] 4単相
機能 64個の組込ポジショニングレコードによる位置制御
インタフェース I/O、FHPP、CANopen
オプション:Profibus、DeviceNet

 

モータコントローラCMMP-ASの製品データ
一次電圧[V AC] 100 ... 230
中間回路電圧[V AC] 360/600
モータ電流[A] 2.5/5単相PFC包括
5/10三相
機能 256個の組込ポジショニングレコードによる位置制御
インタフェース I/O、FHPP、CANopen
オプション:Profibus、DeviceNet
ブレーキ抵抗器 主電源フィルタ/ブレーキ抵抗器組込、オプション:外部ブレーキ抵抗器