ロータリアクチュエータ DSM-B

新登場:サイズ63

最大回転角度270°、回転角設定自在な丈夫で低価格なロータリアクチュエータ

お客様のメリット:

  • パワフル:新しいチャンバーシールとベーンにより使用圧力範囲が0.15~1.0MPaに 
  • ストッパのクッション機構が新しくなり、停止精度と許容負荷慣性モーメントがさらに向上 
  • クッション機構:フレキシブルクッションまたはショックアブソーバ 
  • 角度調整:回転角の調整方法は前シリーズと同じで非常に簡単 
  • 歯付きクッション取付による安全取付
  • スイッチもコンパクトで低価格 

 

DSMシリーズをアニメーションで詳しく解説

 

DSM-T

DSM-T: Swivel module with tandem rotary vanes

Torques of up to 80 Nm

DSM-HD

DSM-...-HD: Swivel module with rotary vane

Backlash-free, preloaded bearing elements:

  • High load torques

  • Very precise bearing with high running accuracy