フエストは、バルブターミナル、制御システム、コントローラ、その他多数のシステムを使用し、常時円滑に稼働するネットワークを構築します。
選択されたた通信コンセプトやバスアーキテクチャにかかわらず、フエストが提供するバルブターミナルラインアップおよび周辺機器は、事実上、ほぼすべてのネットワークタスクに適合します。
当社のバルブターミナルはすべてのフィールドバスプロトコルに対応し、総合診断機能とエネルギー管理機能も提供します。たとえば、CPXは、非常に柔軟性の高いオートメーションプラットホームで、電気関連、空気圧関連、モーションコントロール関連、ネットワーク関連のコンポーネントの統合をサポートします。
フエストは、20以上のフィールドバスとイーサネットのプロトコルに対応し、20年以上の実績に基づく、インテリジェントな空気圧機器の分野における世界ナンバーワンの企業です。
CANopen、EtherCAT、Modbus/TCP
特にアジアで一般的に使用される統合オートメーション用フィールドバス
CC-Linkは「Control and Communications Link(制御と通信のリンク)」を意味し、世界的に普及しており、特にアジアで重視されているオープン産業ネットワークです。
AS-i
単純:
AS-iは、アクチュエータ/センサレベルで「フィーダ」として機能し、フィールドバス/イーサネットシステムの理想的な補助の役割を果たします。データも電力も1本のケーブルのみで転送、供給されます。