最長300 mmまでのストロークの効率的な位置決め
垂直アプリケーション、可変位置決めのショートストロークスライド向け
ESGL - 機械的負荷が高い環境での高精度の移動、ピッキング、挿入も可能
1/100 mm単位の線形性と平行度
御社の利益:
- ±0.015 mm以下の動作精度のフリーポジショニング
- 基本スライドの定格荷重がきわめて高く、圧入または接合などの垂直アプリケーションに最適
- 信頼性:スピンドルが完全に密閉されているため、埃や抜け落ちた小型部品がガイドエリアに入り込むのを防止します。
- 柔軟性:モータは、90度で4回回転させることで側方または軸方向にも取付可能です。
- フエストのソフトウェアパッケージFCT用の適切なソフトウェアツール
アプリケーション
ハンドリング部門と組付部門で行うピック& プレースタスク用のリニアガントリおよび3次元ガントリのZ軸として使用
テクニカルデータ
サイズ | 35 | 45 | 55 | 75 | ||||
スピンドルピッチ[mm] | 8 | 3 | 10 | 5 | 12.7 | 10 | 20 | |
作業ストローク[mm] | 50 | 100, 200 | 100, 200, 250 | 100, 200, 300 | ||||
実効荷重の誘導値、水平[kg] | 2 | 6 | 10 | 14 | ||||
実効荷重の誘導値、垂直[kg] | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
最大推進力Fx [N] | 75 | 150 | 300 | 450 | ||||
最高速度[m/s] | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.65 | 1.3 | |
最大加速度[m/s2] | 25 | |||||||
動作精度[µm] | ±0.015 |
This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web
Browser, which can play the content we have created. You either don't
have Flash player software installed, or you have an old version of this
Flash Player. Please click
here, to download
the latest Flash Player version that works with your computer