最終組付

コンポーネントをツールホルダに搬送する

御社の目的:コンポーネントの高速かつ確実な移し替えと搬送

当社のソリューション:コンポーネント移替用の空気圧ハンドリングと電動ハンドリングシステム、品質モニタリング用カメラシステム

バルブターミナルMPA-L

高度なモジュラバルブターミナルMPA-L

  • シングルステップの高度なモジュラ
  • 必要に応じて、I/O、PLCまたは位置コントローラなど多様な制御モジュールを取り付け可能
  • CTEUフィールドバスノード経由の低コストフィールドバス接続
  • 集中設置コンセプト向け

カタログ記載のバルブターミナルMPA-L

頑丈なアクチュエータEGC-HD

頑丈な電動アクチュエータEGC-HD

  • 荷重の大きな対象物を正確かつ高速で誘導
  • 組み付けまたはスナップ式などのハンドリングプロセスに最適

カタログ記載の大荷重アクチュエータEGC-HD

ガイドユニットFENG付きロッドレスアクチュエータDGC

ガイドユニットFENG付きロッドレスアクチュエータDGC

  • 長寿命で優れた荷重搬送能力を備え、ガイドユニットFENGが高精度を実現
  • 事実上漏れがないため、運用コストを低減

 

カタログ記載のアクチュエータDGC

空気圧ミニスライドDGSL

空気圧ミニスライドDGSL

  • ラバークッション付きのメタルストップで0.01 mm単位の動作精度をサポート
  • 4列ボールベアリングのケージ付ガイドで1/100 mm単位の線形性と平行度を実現

 

 DGSLの製品概要

カタログ記載のミニスライドDGSL

水処理産業向けの診断およびモニタリング用バルブターミナルCPX/MPA

バルブターミナルCPX/MPAに組み込まれた診断機能と状態モニタリング機能

  • インテリジェント状態モニタリングでダウンタイムを最大35%低減
  • 設置の手間を省いた組込ソリューションによる生産性の向上

 

CPX/MPAのカタログ情報

組込機能の詳細

パラレルグリッパDHPS

Tスロットガイド付パラレルグリッパDHPS

  • コンパクトな寸法(6~35 mm)で高いグリップ力
  • センサの最大動作精度と組込オプション

 

 DHPSの詳細は、パンフレット「Front Unit」(フロントユニット)を参照

カタログ記載のパラレルグリッパDHPS

100%品質検査、信頼性の高い検査結果:フエストのインテリジェントコンパクトビジョンシステムSBOx-Q

信頼性の高い検査結果:インテリジェントコンパクトカメラSBOx-Q

品質検査用:

  • 小型部品のオリエンテーション検査と旋盤加工部品の寸法
  • 最高256の検査プログラムが用意され、各プログラムとも256の検査機能を装備
  • 保管可能
  • オプション:OCR(光学的文字認識)

 

制御用:

  • CODESYS PLCおよびCANの組込インタフェースによりCANopenマスタコントローラとして
  • 管理者レベルまで通信機能を共有できるイーサネットインタフェース

 

 コンパクトビジョンシステムSBOx-Qの詳細

カタログ記載のコンパクトビジョンシステムSBOx-Q