バルブとバルブターミナルの新製品

新製品全てバルブバルブターミナル をwebカタログで見る

ソレノイドバルブVUVG-LK

ソレノイドバルブVUVG-...-S

FestoのCore Product Range

コンパクトで万能なソレノイドバルブ

 

VUVGをWebカタログで見る

VUVS-S

万能なソレノイドバルブvalve VUVS-...-S

FestoのCore Product Range

丈夫で万能なソレノイドバルブ

 

VUVSをwebカタログで見る

クリーンデザインバルブターミナルMPA-C

クリーンデザインバルブターミナルMPA-C

クリーンデザインにいっそう多くのバルブ機能

New: バスノードCTEU: EtherNet/IP用, 排気圧が上昇した場合により安全、配線の取り出し方向上向き

 

MPA-Cバルブターミナルをwebカタログで見る

MPA-Lバルブターミナル

MPA-Lバルブターミナル

さらなる安全性とより高いパフォーマンスの先進機能

New: チェックバルブ(オプション), スプリングリターン, PROFIsafeモジュールCPX-FVDA-P2などなど

MPA-S/MPA-Lバルブターミナルをwebカタログで見る

インストレーションシステムCTEL

インストレーションシステムCTEL

驚くほどシンプルで低コストのフィールドバステクノロジー

バスインタフェースが最少限に:

1台のノードを使って1台あたり4つのI-Portデバイスを持つ数台のCPX-CTELマスタを操作

 

CTELをカタログで見る

比例制御バルブVPPX

比例制御バルブVPPX

自由にパラメータ設定ができるPIDコントローラ, 外部センサ入力とFesto Configuration Tool FCTが複雑な制御システムを素早く簡単に実行

新: UL認証

 

VPPXをwebカタログで見る

PROFIsafe InputモジュールCPX-F8DE-P

PROFIsafe InputモジュールCPX-F8DE-P

安全をキープし続ける

全体のセーフティチェーンを現場で検出:全てのセーフティセンサと簡単に接続

 

CPXターミナルをwebカタログで見る

CODESYSコントローラCPX-CEC

CODESYSコントローラCPX-CEC

分散配置制御とインテリジェントプロセッシング, 全てを1つのプラットフォームで – CODESYS

製造現場でのエアと電気の膨大なレンジの制御機能を使用可能に

 

CPXターミナルをwebカタログで見る

VTUGバルブターミナル

VTUGバルブターミナル

多彩な配線方式をもつオールラウンドのバルブターミナル, 最大搭載バルブ連数24連

新サイズ: バルブ幅18mm, 標準流量1200 l/min

 

VTUGをwebカタログで見る

ISO規格VTSAバルブターミナル

ISO規格VTSA/VTSA-Fバルブターミナル

特長:5種類のサイズのバルブを1つのマニホールドに搭載可能

もうひとつの新機能コントロールブロックVOFA :安全な排気

 

Standard valve terminal VTSA in the catalogue