安全モジュールCAMC-G-S3
サーボモータコントローラCMMP-AS-M3用

接続するだけで使用可能:分散型安全機能

  • 停止機能および速度機能の安全性、最高でPL eカテゴリ4およびSIL 3に準拠
  • 外部安全スイッチングデバイス不要で、スペースとコストを節約
  • モータコントローラに簡単に組み込める省スペースプラグインカード
  • 文書化された、予め構成済みのサンプルソリューションで、迅速かつ簡単なコミッショニング
テクニカルデータ
適切なモータコントローラ シリーズCMMP-AS-M3
安全停止機能
  • 安全トルクオフ、STO
  • 安全停止1、SS1
  • 安全作業停止、SOS
  • 安全停止2、SS2
速度モニタリングで安全を強化
  • 安全制限速度、SLS
  • 安全速度範囲、SSR
  • 安全ブレーキ制御、SBC
  • 安全速度モニタ、SSM
  • 追加論理機能、ALF