Back end

Die attachment

Your objective: speed and precision

 

Our solution: the fast-switching valve MHA2 with switching cycles of less than 2 ms ensures fast application of the glue. Its low dead weight enables the vacuum pressure valve MH1 to be attached to the moving axis very close to the gripper, thus allowing fast switching between vacuum and pressure. The spindle drive EGSK is used to position the ICs precisely.

Product highlights for this process step:

短いスイッチング時間ときわめて速い反応特性を有する高速スイッチングバルブMH2

卓越した動作精度により、高いサイクルレート、最適なプロセスおよび高い部品品質を実現

高速スイッチングバルブMH2 - 生産の高速化

  • スイッチング時間2 ms未満の高速スイッチングが短いサイクルタイムときわめて速い反応特性を実現
  • 正確なディスペンシングやボンディングなどの動作精度≤ 0.2 ms

 

MH2の製品情報

カタログ記載の高速スイッチングバルブMH2 

 

 

真空弁MHA1

(終端プラグ込みで)わずか30.6 gの軽い総重量により、素早く移動するシステム部品への取り付けに最適

真空弁MHA1 - 重量が最適化されていて高流量

  • 最適な流量できわめてコンパクト
  • 1つのバルブに吸着機能と吹付機能を実装
  • バルブ、サブベース、センサおよび制御電子機器を組み合わせた完全統合ソリューションとして使用可能

 

MHA1の製品概要

カタログ記載の真空弁MHA 1 

 

 

    Electric linear axes EGSK/EGSP

Designed for handling tasks or XY tables with very high precision requirments thanks to their high rigidity and repetition accuracy

Electric linear axes EGSK/EGSP

  • Available with recirculating ball bearings or with innovative caged ball bearings for high precision
  • Compact solution with integratable sensors
  • Clean-room compatible in accordance with ISO 6 (FS209E class 1000)

 

Short product information for EGSK

Linear axis EGSK/EGSP in the catalogue