Surface mount technology SMT

回路内試験:回路経路の点検、機能試験、完成品性能試験

御社の目的:テストパッドの高精度ボンディング、スイッチブロックのロック、追加動作への対応

当社のソリューション:プレス用の圧力ブースタと高推力シリンダ、ボンディング用に正確な動作が可能なミニスライド

ミニスライドDGSC

市場で最も薄いボールベアリングスライドユニット:ミニスライドDGSC

わずか8mmのボディにケージ付コロガリガイドを内蔵

  • わずか幅8 mmで、1/100 mm単位の高い誘導精度。
  • 小型部品のピッキングと移し替えに適した滑らかで均一な動作

 

 DGSCの製品概要

カタログ記載のミニスライドDGSC

ガイドユニットFENG付きシリンダDNC

ガイドユニットFENG付き標準シリンダDNC

  • 設計により、空間要件を標準シリンダと比較して最大11%低減
  • ガイドユニットFENGが高トルクでの回転レスを保証

 

カタログ記載の標準シリンダDNC

DPA圧力ブースタ

圧力ブースタDPA

  • 油圧ユニットや追加ポンプなしで使用可能
  • きわめて高い信頼性

 

カタログ記載の圧力ブースタDPA