Through-hole technology THT

マガジンを移動させ、PCBをコンベヤにエジェクトする

御社の目的:搬送レベルでのマガジンスロットの高精度ポジショニング

当社のソリューション:モータ、アクチュエータ、コントローラで構成されるシステムを使用したマガジンの電動ポジショニング

バルブターミナルVTUG

バルブターミナルVTUG

  • 卓越した搭載バルブ連数24連
  • CTEUフィールドバスノード経由の低コストフィールドバス接続
  • 次のようなバスモジュールを交換するだけでフィールドバスを変更できます:Profibus、DeviceNet、ASi、EtherCAT、CC-Link プラスIO-Link

カタログ記載のバルブターミナルVTUG

フエストフラットシリンダDZF

フラットシリンダタイプDZF

  • 細かく正確に位置決めした搬送が可能なため、追加の取付コンポーネントが不要
  • 終端位置に装備された柔軟なクッション

 

カタログ記載のフラットシリンダDZF

 

ソレノイドバルブVUVG

最小の設置面積で最大のパフォーマンス:ソレノイドバルブVUVG

大流量と長寿命をあわせ持つミニチュアバルブ

  • シングルバルブには、2つの異なる圧力(リバーシブル)タイプがあります。
  • アルミハウジングを採用して軽量化

 

VUVGの製品概要

カタログ記載のソレノイドバルブVUVG

フエストの電動アクチュエータEGCによるウエハバスケットの丁寧かつ高精度なハンドリング

ダウンサイジングによる効率化:電動アクチュエータEGC

高速搬送タスク用の歯付ベルト駆動またはスピンドル駆動アクチュエータEGC   

外部ガイド付きアルミプロファイルで剛性を強化

 

EGCの製品概要

カタログ記載の電動アクチュエータEGC

    Wide range of variants: compact standard cylinder ADN from Festo

Small and powerful: compact cylinder ADN

  • Heat-resistant or low temperature
  • Reinforced piston rod for higher lateral forces
  • Very low friction, designed for low speeds 

Overview of cylinders with piston rod

ADN in the catalogue