チェックバルブ, パイロットチェックバルブと
スピードコントローラ VBNF/VFOF-LE-BAH

機能コンビネーションは最小限の空間要件で高いパフォーマンスを提供します。

  • 機能組込によりコンポーネント数が少ないため 迅速な組み付けとコミッショニング
  • コストの節約:発注からロジスティックスまで
  • 最高50%の省スペース
  • インタフェースを削減してエネルギー効率を向上

機能コンビネーション1:VBNF

手動排気機能付き空気圧制御逆流防止弁

アプリケーション例:シリンダの動きを停止させ、電源を遮断する

 

機能コンビネーション2:VFOF-LE-BAH

空気圧制御逆止め弁、手動排気機能付き逆流防止弁

アプリケーション例:シリンダの動きを調節または停止させ、電源を遮断する

テクニカルデータ
バルブ機能

VBNF

逆流防止弁

手動排気機能付き

VFOF-LE-BAH

逆止め弁、排気

手動排気機能付き

サイズ G1/8 G1/4 G1/8 G1/4
逆流防止弁の作動 空気圧
調節部品/流量調節弁  

-

内部六角
調節部品 手動、戻止なし
標準流量qnN [L/min]
流量調節方向で(2 -> 1)
260 620 250 650
標準流量qnN [l/min]
非還流方向で(1 -> 2)

  -

150 ... 260 300 ... 650
作業圧[bar] 0.2 ... 10
作動流体 ISO 8573-1準拠の圧縮空気:2010 [7:4:4]
周囲温度[°C] -10 ... +60