EGC-HD-BS

CADデータはアクチュエータ本体とモータ取付キットや減速機を個々にダウンロードします。

それぞれのデータをお客様がご使用になるモータ組み付け位置に組み合わせてご利用ください。

減速機とモータ取付キットはこのページより直接ダウンロード可能です。

アクチュエータ本体はリンク先よりサイズやストロークを指定してダウンロードしてください。

アクセサリもアクチュエータ本体のリンク先よりダウンロード可能です。

モータのCADデータは各メーカーのホームページより取得してください。

 

※1 モータ種類

ST:ステッピングモータ

SV:サーボモータ

※2 モータメーカー

OM:オリエンタルモーター

MB:三菱電機

YK:安川電機

 

 

サイズ カタログ
外形図
PDF
モータ アクチュエータ
モータ取付キット 本体
種類※1 容量 メーカー※2 シリーズ 2D DXF 3D STEP 2D/3D
125

EGC-HD-125-BS

ST - OM AZ6□,AR6□ EGC-HD-BS
SV 200W OM  NX
MB HG-KR,HF-KP
YK SGM7J,SGMJV
160

EGC-HD-160-BS

ST - OM AZ6□,AR6□
SV 400W OM NX
MB HG-KR,HF-KP
YK SGM7J,SGMJV
220

EGC-HD-220-BS

SV 1K/1.5KW MB HG-SR,HF-SP