保護仕様IP

保護仕様とは電気機器の異なる環境への適合性を表したもので、これらを危険が生じる可能性のある場所での使用時に人体を保護するものです。

No. 意 味 定 義
0 保護なし -
l 大型個体不純物からの保護 直径50mm以上の個体不純物の侵入に対する措置がとられている
2 中型個体不純物からの保護 直径12mm以上の個体不純物の侵入に対する措置がとられている
3 小型個体不純物からの保護 直径2.5mm以上の個体不純物の侵入に対する措置がとられている
4 粒状不純物からの保護 直径1mm以上の個体不純物の侵入に対する措置がとられている
5 粉塵堆積からの保護 粉塵の侵入を完全に阻止できないが、動作を阻害される程度までの量の侵入を阻止できる措置がとられている
6 粉塵侵入からの保護 粉塵の侵入を防ぐ措置がとられている