万能タイプ

適用するセンサケーブルやバルブ用ケーブルに直行

モジュール式のケーブルシステムではプラグ、ソケット、ケーブル長さやそのグレードなどを無制限に選ぶことが可能です。近接スイッチ、ポジショントランスミッタ、圧力スイッチやセンサ、流量センサ、光センサ、CPEやMPA、VSVAなどのセンタプラグ等々、M8またはM12のプラグを持つあらゆる機器の接続を完全に網羅します。

ケーブルだけでなく個別のプラグやソケットにも多くのバリエーションを持っています。

Version Type Electrical connection Cable length
[m]
Switching status display
With LED
Left Right
Nebu-M5 NEBU-M5 Socket M5x0.5 Open end 5 -
Plug M8x1 1 -
Plug M12x1 1 -
Nebu-M8 NEBU-M8 Socket M8x1 Open end 0,1 ... 25 +
Plug M8x1 +
Plug M12x1 +
NEBU-M12 Socket M12x1 Open end 0,1 ... 25 +
Plug M8x1 +
Plug M12x1 +
  SIM-M8-... Socket M8x1 Open end 0,5 ... 10 -
  KM8-... Socket M8x1 Plug M8x1 -
  SIM-M12-... Socket M12x1 Open end -
  KM12-... Socket M12x1 Plug M12x1 -