전기 톱니벨트 축 ELGR

5,000 km의 긴 제품 수명의 비용 최적화된 디자인의 톱니 벨트 구동 전동 축으로 간단하지만 비용 효율적인 솔루션에 추천 드립니다.

15kg 미만의 작은 하중 운반하는 픽 앤 플레이스 작업에 적합

톱니벨트 구동 축 ELGR - 1개의 확장 슬라이드와 추가 슬라이드 2개

  • 1개의 확장 슬라이드, 1개 또는 2개의 슬라이드를 추가할 수 있음
  • 같은 방향으로 슬라이드 이동 
  • 확장 가이드, 마운팅 옵션

톱니벨트 구동 축  ELGG  - 추가 슬라이드 2개

  • 2개의 추가 슬라이드  
  • 반대 방향으로 슬라이드 이동 (동기화)
  • For long centring strokes, as a gripper with strokes up to 300 mm per side and 10 kg payload, as a drive for door movements

톱니벨트 구동 축 ELGR/ELGG 제품 특징

  • 어떠한 위치에서도 모터 장착 후 사용 가능, 추후 모터 위치 변경할 수 있음
  • 가이드 옵션 : 순환 볼 베어링 가이드, 평 베어링 가이드 (고객 요청시) 낮은 부하용 또는 습하거나 비마모성 먼지가 많은 환경에 적합
  • 위치 센서 SIES-8M로 안정성 보장

엔지니어링

PositioningDrives software 

FCT software 로 편리하고 쉬운 커미셔닝

 

추가 정보 및 다운로드

ELGR / ELGG 제품 정보

톱니벨트 구동 축 ELGR 카탈로그

톱니밸트 구동 축 ELGG 카탈로그

 

Note:

자유롭게 움직일 수 있는 가이드가 있는 리니어 가이드 축 ELFR은 다축 어플리케이션에서 힘과 토크 지지용으로 사용할 수 있습니다.

가이드 축 ELFR 카탈로그

Toothed belt axis ELGR/ELGG