스텝 모터 EMMS-ST 및 모터 컨트롤러 CMMS-ST

서보라이트 - 스텝 모터를 위한 전체 서보 기능

스텝 모터와 위치 컨트롤러로 구성된 Plug-and-work 솔루션은 최대 20kg의 하중을 견디는 메카트로닉 다축 모듈형 시스템에 적합합니다.

이점:

  • 폐루프 시스템으로써 서보 기능의 전 범위: 엔코더 선택 사용
  • 대체 가능: 엔코더가 없는 저렴한 개루프 시스템
  • 긴 서비스 수명의 스텝 모터 EMMS-ST와 포지셔닝 기능, 브레이트 옵션

 

FHPP 필드버스 프로토콜: 핸들링 및 포지셔닝의 고객 맞춤
Festo 모터 컨트롤러를 위한 동일한 필드버스 테이터 프로파일

  • Festo의 모터 컨트롤러
  • 필드버스 인터페이스: Profibus, CANopen, DeviceNet
  • 모든 Festo 컨트롤러를 위한 동일한 기능 프레임 제공: 작동 모드, I/O 데이터 구조, 파라미터 대상, 연속 제어

 

스텝 모터 EMMS-ST 기술 자료
공칭 전압 [V DC] 48
공칭 전류 [A] 8
최대 출력 [W] 500
기능 full step to 4.000 step/rev. with 64 traversing records
인터페이스 펄스/방향, CW/CCW용 개별 주파수, I/O, CANopen
선택: Profibus, DeviceNet
홀딩 토크 [Nm] 0,3 ... 6,5
스텝 각도 [°] 1,8 ±5%
옵션 엔코더, 브레이크
보호 등급

모터 샤프트 IP54

모터 하우징 IP65

  

 

모터 컨트롤러 CMMS-ST 기술 자료
공칭 전압 [V DC] 48
공칭 전류 [A] 공칭 전류: 8
최대 전류: 12
최대 출력 [W] 500
기능 full step to 4.000 step/rev. with 64 traversing records
셋 포인트 주파수 열:
펄스/방향
CW/CCW용 개별 주파수 열
메모리 파라미터용 SD-메모리 카드