서보 모터 EMMS-AS 및 모터 컨트롤러 CMMx-AS

표준 또는 확장형 기능의 서보 모터 및 모터 컨트롤러

서보 모터와 함께 모든 자동화 기능의 90%을 위한 컨트롤러 CMMS-AS
전기 캠 디스크 컨트롤 및 높은 역동적 동작을 위한 컨트롤러 CMMP-AS

이점:

  • 2 개의 컨트롤러 버전 선택 가능 - 고사양형 또는 표준형
  • 포지셔닝 드라이브 사용
  • 맞춤 소프트웨어: FCT(Festo Configuration Tool)로 측정, FHPP 데이터 프로파일, 필드버스로 작동
  • 안전이 요구되는 어플리케이션에 이상적임: 안전 정지를 위한 잠김 기능을 갖는 서보 모터 EMMS-AS

 

서보 모터 EMMS-AS 기술 자료
사이즈 40, 55, 70, 100, 140
토크 [Nm] 1 ... 48,8
공칭 회전 속도 [U/min] 10,300 ... 2,000
최대 회전 속도 [U/min] 11,180 ... 2,210
주요 전압 [V DC] 115 ... 230
중간 서킷 전압 [V AC] 360/600
기능 64개 내장 포지셔닝 리코딩의 위치 제어 기능
공칭 전류 [A] 0,6 ... 7,4

 

모터 컨트롤러 CMMS-AS 기술 자료
주요 전압 [V AC] 100 ... 230
중간 서킷 전압 [V AC] 320
모터 전류 [A] 4 단상
기능 64개 내장 포지셔닝 리코딩의 위치 제어 기능
인터페이스 I/O, FHPP, CANopen
옵션: Profibus, DeviceNet

 

모터 컨트롤러 CMMP-AS 기술 자료
주요 전압 [V AC] 100 ... 230
중간 서킷 전압 [V AC] 360/600
모터 전류 [A] 2,5/5 단상 PFC 포함
5/10 삼상
기능 256개 내장 포지셔닝 리코딩의 위치 제어 기능
인터페이스 I/O, FHPP, CANopen
옵션: Profibus, DeviceNet
브레이킹 레지스터 필터/브레이킹 레지스터 내장, 옵션: 외부 브레이킹 레지스터