튜브/피팅 조합 PEN/QS-B

Tubing/fitting combination PEN/QS-B

경제적인 가격의 일반적인 조합

폴리우레탄 재질의 저가형 PEN 튜브 – QS-B 피팅 시리즈와 완벽한 조합, 신제품

  • Polyethylene 혼합물 – 낮은 가격의 핵심 기능
  • 신제품: 7가지 색상으로 이용 가능, 묶음상태로 납품
  • 모든 표준 어플리케이션에 다양한 기능: 10bar 및 60 °C 까지 사용 가능
  • 가수 분해와 대부분의 일반 세척제에 대한 저항성
  • 최적화된 설치: 좁은 굽힘 반경 가능

 

 피팅 카탈로그

특징 PEN QS-B 피팅
원터치 피팅 일방향 유량 조절 밸브
(GRLA-QS-B-20)
재질 피복: 기술적으로 연결된 Polyethylene 하우징:
PBT/ Nickel-plated brass polycarbonate
Calibration: 내부 및 외부 씰링 링: NBR
릴리스 슬리브:
  Polyacetate Polycarbonate
튜브 클립 메카니즘: Stainless steel
타입
튜브 외경 [mm] 4, 6, 8, 10, 12, 16 4, 6, 8, 10, 12, 16 6, 8
색상 검정, 일반, 청색, 은색, 적색, 녹색, 노랑색* 파랑-검정
나사산 타입   미터식 및 R 나사산 G 나사산
어플리케이션
사용 압력 [bar] -0.95 ... +10 -0.95 ... +10 -0.2 ... +10
사용 온도 [°C] -30 ... +60 0 ... +60 -10 ... +60
저항성 및 적합성*
화학적 저항성 ++ +
가수분해 저항성 +++ +++
정전기 방지 - -
화염 저항성 - -
식품 산업에 대한 승인 - -
매체 압축 공기, 진공 압축 공기, 진공
다양성
포장 단위 50, 100, 200, 300,
400, 500 m
10 pcs., 20 pcs. 20 pcs.
모델의 종류 6가지 직경 176가지 타입 3가지 타입

+++ 최상으로 적합

++ 매우 적합

+ 제한적으로 적합

- 부적합

* 요청시 추가적인  색상