CI (Corporate Identity)

Festo Logo

 

Festo Logo


Logo

1925년 Fezer와 Stoll, 두 설립자의 이름을 조합하여 'Festo'라는 상표를 제작한 뒤로 1996년 형태를 심플하게 표현하고 반경을 줄인 현재의 로고를 완성하였습니다.

Festo의 Corporate Identity를 시각적으로 나타내는 로고는 회사의 비전과 아이디어를 상징하는 대표적인 요소로, Festo의 체계적인(Structure), 신뢰적인(reliable), 혁신적인(innovative) 그리고 명확한(precise) 기업 이미지를 전달합니다.

Logo color

 

Logo color


Logo color

로고의 파란색상은 Festo가 제공하는 자동화 제품 및 시스템의 주요 동력원인 "Air"를 상징합니다.

Festo의 로고타입은 2가지 색상으로 되어 있어 활용매체에 따라 적절한 것을 선택할 수 있으며, 모든 매체에는 파란색 로고색상을 우선적으로 사용하나 상황에 따라 검은색 로고색상을 활용하실 수 있습니다.

로고의 색상은 Festo의 시각적 이미지를 형성하는데 매우 중요한 요소로서 반드시 지정된 색상을 사용해야 합니다.

Logo 위치

 

Logo 위치


Logo 위치

로고의 위치는 인쇄물의 우축 상단 꼭지점을 중심으로 가상의 정사각형이 있다고 가정한다면, 정사각형 하단 좌측정렬에 로고가 위치합니다. 이때 반드시 정사각형의 가로의 우측 1/4은 비워두어야 합니다.

또한 헤드라인은 로고 높이만큼의 공간을 두고 하단에 위치해야하며, 헤드라인의 텍스트의 크기는 최대 로고의 2/3입니다.

 

주의사항:

현재 사용되고 있는 로고는 Festo의 로고타입과 심볼을 가장 효과적으로 나타내는 정식표기로서, 로고 사용시 비례, 간격, 크기를 임의로 변경할 수 없으며 색상 규정을 준수해야 합니다.

Corporate Color

 

Corporate Color


Corporate Color

Festo를 상징하는 컬러는 Cyan Blue라 칭하며, 로고에 사용되는 색상으로 'Air'를 상징합니다. 주색인 Caerul을 기본으로 적용하고, 필요에 따라 보조색을 사용합니다.

컬러사용은 매체와 활용범위에 따라 별색 규정과 4원색 규정으로 구성되고, 색상은 PANTONE 규정을 반드시 준수해야 하며, 4원색 규정은 게재된 Process에 의하여 사용되어야 합니다.