Project and solution highlights

슬라이딩 포크: 기판 이송을 위한 무한 가변적인 텔레스코픽 핸들링

 

기판 및 모듈의 로딩 및 언로딩을 위한 획기적인 핸들링 솔루션. 3배의 전송 비율을 가진 텔레스코픽 원리는 최대 행정거리 2m를 제공합니다. 무한히 가변적인 중간 위치를 가지고, 양쪽 끝단에서 확장 가능합니다.  어플리케이션에 따른 선택적인 드라이브 시스템: 진공 어플리케이션용 서보 공압 또는 대기 조건 하의 어플리케이션용 전기 부품.

  • 로봇 솔루션보다 저렴
  • 설치 공간 = 작업물 사이즈
  • 어플리케이션에 이상적으로 조정: 선택적인 드라이브 시스템 
Festo sliding fork for use in vacuum coating processes

코팅 프로세스를 위한 진공상태에서 사용

코팅 프로세스는 진공 및 최고 온도 200°C에서 진행됩니다. 전통적으로, 오직 특수 클린룸용 로봇만이 이러한 요구사항에 부응할 수 있습니다. 슬라이딩 포크가 이 프로세스에 매우 적합합니다:

  • 자기 동력 전달 방식을 가진 로드리스 실린더 덕분에 누기 없음  
  • 로봇 솔루션보다 저렴
  • 서보 공압에 따른 자연 냉각
Festo sliding fork for loading and unloading operations: low-cost and compact alternative to robot solutions

대기압 아래에서 로딩과 언로딩 작동용으로 사용

생산 프로세스 동안, 기판은 프로세스 모듈의 로딩 및 언로딩을 위해 빈번하게 재배치되어야합니다. 슬라이딩 포크는 이러한 맥락에서 단지 비용측면에서 뿐만 아니라 설치 공간 면에서도 로봇 솔루션보다 뛰어납니다:

  • 설치 공간 = 공작물 사이즈
  • 로봇 솔루션 대비 최대 50%의 비용 절감
  • 매우 긴 행정거리: 최대 2m