최종조립공정

훼스토는 안전하고 유연한 인간과 기계의 상호 작용을 위해 완전 자동화 모션 시퀀스에 적합한 솔루션을 제공합니다. 여기에는 안정적인 포지셔닝을 위한 제품과 다양한 그립퍼 및 진공 시스템, 핸들링 및 조립 작업용 제품 포트폴리오도 포함됩니다.

훼스토는 인체공항적으로 적재물을 이송해야 하는 분야에 대한 기술 지원도 함께 지원합니다.

최종 조립용 인체공학적 솔루션 및 제품

Balancers

손쉬운 작업물 이동

모든 밸런스 기종용, 강력하고 신뢰할 수 있는 서보-공압 드라이브 솔루션 YHBP

신속한 자동 무게 감지 및 PL(Performance Level) D 수준의 안전성. 70 - 999 kg 하중 및 기존의 모든 Kinematic system에 적합

 

추가 정보

Clip fix tool AGTC

자동 클립 고정

클립고정 도구 AGTC는 깨끗하고 재현 가능한 압축 공기 펄스로 조립용 클립을 자동으로 고정시켜  시간이 오래 걸리거나 인체 공학적으로 스트레스가 많은 작업을 처리합니다.  따라서 높은 수준의 공정 안정성과 생산 담당자들에게 보다 편안한 근무환경을 보장합니다

 

clip fix tool AGTC