파워트레인 생산시스템

Festo는 가공품의 신속하고 정확한 이동을 위한 제품과 시스템을 제공해 드리며 신속한 운송과 높은 정확도의 모니터링 작업을 보장해 드립니다.    

파워트레인 생산에 적합한 제품

Electric stopper EFSD

Precision stopping and feedback

위치 피드백 기능이 있는 전동 스톱퍼 EFSD는 가공품이 하나의 공정 스테이션에서 다음 스테이션으로 이송되도록 특별히 설계되었습니다. 최대 100kg까지 운반 가능합니다.

하이라이트 : PLC의 디지털 I/O에 직접 연결 가능    

전동 스톱퍼 제품 알아보기

Stopper cylinders DFST

진동이 발생하지 않으며 1kg에서 800kg까지의 부하를 견딜 수 있는 스토퍼

스토퍼 실린더 DFST는 공작물 캐리어의 정지 및 분리 또는 고속 이송 시스템에 적합합니다. 충격 완충기는 최소 하중 없이 작동합니다    

공압 스토퍼 실린더

Elektrisches Terminal CPX

Command bridge to Industry 4.0

 

밸브 터미널 VTSA와 결합한 전기 밸브 터미널 CPX

하나의 유닛에 I/O 모듈과 밸브 터미널, ISO 13849-1에 맞는 안전 기능이 포함된 자동화 플랫폼입니다. 어떤 분야에도 적용이 가능하도록 최대한의 기능이 통합, 광범위한 필드버스와 IO-Link®옵션은 Industry 4.0에 대비하여 CPX가 분산 및 네트워크화된 솔루션 역할을 할 수 있게 합니다.

 

최대 생산성 : 터미널 CPX

최대한의 기능이 통합된밸브 터미널