공급자 산업

Festo provides solutions for the manufacture of a huge variety of vehicle components:

  • Powertrain
  • Chassis
  • Electrics/electronics
  • Exterior
  • Interior
  • Tyres
The heart of every vehicle: Festo provides the components, systems and expertise for production

모든 운송 수단의 심장

당신의 목표: 프로세스 비용의 최적화

드라이빙의 즐거움을 위한 우리의 솔루션: 가장 효율적이며 경제적인 생산 공장을 위한 부품, 시스템 및 노하우

    Standard cylinder DSBC with cushioning PPS

Standard cylinder DSBC with self-adjusting cushioning PPS

ISO 15552

  • Reduced set-up time with self-adjusting end-position cushioning PPS
  • Simple installation, no re-adjustment required, optimum cushioning
  • Adapts perfectly to changes in load and speed (e.g. when changing metal sheets)

Standard cylinder DSBC in the catalogue

    Attractively priced solution for minimal tolerances: air gap sensor SOPA from Festo

최소 공차의 매력적인 가격의 솔루션: 에어 갭 센서 SOPA

  • 간편한 설치 및 커미셔닝, 최대 신뢰도 
  • 콤팩트하며 매우 정밀한 통합형: 컨트롤러 모듈, 압축 공기 조절, 측정 공기 스위치(measurement air switch-off), 에어 젯 기능 및 최대 4개의 측정 모듈을 포함한 SOPA

 

 

압력 및 진공 센서 SOPA의 제품 개요

SOPA에 대한 간략한 설명

    Maximum pneumatic and electrical function integration: valve terminal Festo VTSA

최대 공압 및 전기 기능 내장에 이상적: 밸브 터미널 VTSA

  • 하나의 밸브 터미널에 4가지 밸브 사이즈 – 어댑터 플레이트가 불필요
  • 중대형 기계 컨셉을 위한 완벽한 설치 솔루션을 포함한 일반적인 사용 
  • 전기 터미널 CPX와 함께 모든 일반 필드버스 시스템에 적합
  • 내장형 안전 밸브가 최신의 표준 ISO 13849-1 및 유럽 기계 지침.

 

VTSA에 대한 자세한 설명