Assembly and electronics

툴 홀더로 부품을 공급

고객의 목표: 신속하고 안정적으로 부품을 포지셔닝하고 공급

Festo의 솔루션: 부품들의 재포지셔닝을 위한 공압 및 전기 핸들링 시스템과 품질 모니터링을 위한 카메라 시스템

    Valve terminal MPA-L

Highly modular valve terminal MPA-L

  • Highly modular in single steps
  • Various control modules, such as I/O, PLC or position controller, can be attached as needed
  • Low-cost fieldbus connection via CTEU fieldbus node
  • For centralised installation concept

Valve terminal MPA-L in the catalogue

    Heavy-duty axis EGC-HD

Electric heavy-duty axis EGC-HD

  • Guides heavy loads precisely and quickly
  • Perfect for handling processes such as assembly or snap-fitting

Heavy-duty axis EGC-HD in the catalogue

    Rodless drive DGC with guide unit FENG

Rodless drive DGC

  • Long service life and high load carrying capacity with excellent precision
  • Low operating costs, as there is practically no leakage

Drive DGC in the catalogue

Pneumatic mini slide  DGSL

DGSL 공압 미니 슬라이드

미니부터 맥스까지 공압 슬라이드 시리즈, 8가지의 사이즈와 최대 200m까지의 행정거리 

 

DGSL 미니 슬라이드에 대해 자세히 보기

 

    The valve terminal CPX/MPA for diagnostics and monitoring in the water industry

밸브 터미널 CPX/MPA의 내장형 진단 및 상태 모니터링

  • 지능형 상태 모니터링을 통해 최대 35%까지 다운타임 감소
  • 감소된 설치 업무량을 가진 내장형 솔루션으로 생산성 증대

 

CPX/MPA 카탈로그

"기능 통합"에 대해 자세히 보기

    Parallel gripper DHPS

T-슬롯 가이드를 가진 평행 그립퍼 DHPS

  • 콤팩트 치수(6 ... 35 mm)로 높은 그립핑력 보장
  • 최대 반복 정밀도 및 센서 내장 옵션 

 

 Front Unit 브로셔에서 DHPS 자세히 보기

평행 그립퍼 DHPS 카탈로그

    100% quality inspection, reliable inspection results: intelligent compact vision system SBOx-Q from Festo

신뢰할 만한 품질 검사: 지능적인 콤팩트 비전 시스템 SBOx-Q

다양한 제품 유형과 함께 100% 품질. 작은 부품의 방향 검사, 회전하는 부품을 측정, 정밀한 드라이브 포지셔닝, 핸들링 장비를 제어하기 위해  물건 위치 결정 등 광범위한 어플리케이션에서 지능형 비젼 시스템은 신뢰할 수 있는 검사 결과를 제공합니다.

 

SBOx-Q에 대한 자세한 설명