전자산업 및 부품조립

공급 및 씰 추가

고객의 목표: 제품 품질 보증

Festo의 솔루션: 작업물 캐리어를 포지셔닝, 부품들을 분리하고 또 자동으로 그 부품에 씰을 부착하기 위한 시스템 

    Valve terminal MPA-L

Highly modular valve terminal MPA-L

  • Highly modular in single steps
  • Various control modules, such as I/O, PLC or position controller, can be attached as needed
  • Low-cost fieldbus connection via CTEU fieldbus node
  • For centralised installation concept

Valve terminal MPA-L in the catalogue

    Heavy-duty axis EGC-HD

Electric heavy-duty axis EGC-HD

  • Guides heavy loads precisely and quickly
  • Perfect for handling processes such as assembly or snap-fitting

Heavy-duty axis EGC-HD in the catalogue

    Ready-to-install handling systems

설치가 준비된 핸들링 시스템

믿을 수 있는 핸들링을 위한 최적의 재포지셔닝 타임을 가진 고객 맞춤형 핸들링 시스템

 

핸들링 시스템 오버뷰

    Short-stroke cylinders with linear motor ADNE-LAS

전기 박형 실린더 ADNE-LAS, 리니어 모터 포함

2개의 끝단 위치 사이에서 최대 40 Hz까지 매우 다이내믹한 동작

  • 0.03s의 최소 포지셔닝 시간, 0.5 mm 범위의 반복 정밀도
  • 티치-인 기능 덕분에 행정거리 7.5 mm부터 

 

 ADNE-LAS 간략 제품 정보(PSI)

박형 실린더 ADNE-LAS 카탈로그

Pneumatic mini slide  DGSL

DGSL 공압 미니 슬라이드

미니부터 맥스까지 공압 슬라이드 시리즈, 8가지의 사이즈와 최대 200m까지의 행정거리 

 

DGSL 미니 슬라이드에 대해 자세히 보기

 

Festo rotary drive DRQD

반회전 드라이브 DRQD

높은 토크: 트윈 피스톤 드라이브

끝단 쿠션 삽입 및 조정 가능

핸들링 및 어셈블리 기술을 위한 모듈형 시스템의 다양한 결합 옵션

 

DRQD 카탈로그