밸브 / 밸브 터미널 신제품

모든 밸브 밸브 터미널 신제품은 카탈로그에서 보기

범용 위치 제어 밸브 VUVG-LK

범용 위치 제어 밸브 VUVG-...-S

주요 제품군

필수 기능을 갖춘 콤팩트 범용 밸브

 

위치 제어 밸브 VUVG 카탈로그 보기

VUVS-S

범용 위치 제어 밸브 VUVS-...-S

주요제품군

필수 기능을 갖춘 고내구성 범용 밸브

 

위치 제어 밸브 VUVS 카탈로그

클린 디자인 밸브 터미널 MPA-C

클린 디자인 밸브 터미널 MPA-C

클린 디자인에 한층 더 나아진 밸브 기능들

New: 버스 노드 CTEU EtherNet/IP용, 배기압이 상승할 경우 더욱 안전, 제품 상단에 전원 케이블

 

밸브 터미널 MPA-C 카탈로그

밸브 터미널 MPA-L

범용 밸브 터미널 MPA-S / MPA-L

보다 나은 안정성과 높은 성능을 위한 선진 기능

New:체크 밸브(옵션),공압 복귀, PROFIsafe 모듈 CPX-FVDA-P2 등

 

밸브 터미널 MPA-S / MPA-L 카탈로그

설치 시스템 CTEL

설치 시스템 CTEL

매우 간단하며 저비용 필드버스 기술

버스 인터페이스를 최소한으로:

버스 노드 한 대를 사용해서 1대 당 4개의 I-Port 디바이스를 가진 여러 대의 CPX-CTEL 마스터를 작동

 

설치 시스템 CTEL 카탈로그 보기

비례압력제어밸브 VPPX

비례압력제어밸브 VPPX

자동 패러미터 설정이 가능한 PID 컨트롤러, 외부 센서 입력 기능과 Festo 전용 제품 설정용 툴 FCT가 복잡한 제어 시스텝을 신속하고 간단하게 실행

New:UL 인증

 

비례제어밸브 VPPX 카탈로그

PROFIsafe 입력 모듈 CPX-F8DE-P

PROFIsafe 입력 모듈 CPX-F8DE-P

안전 유지

현장에서 전체 Safety Chain을 식별: 모든 안전 센서에 간단하게 접속

 

CPX 터미널 카탈로그

CODESYS 컨트롤러 CPX-CEC

CODESYS 컨트롤러 CPX-CEC-C1/s1/M1-V3

분산배치제어와 지능형 프리프로세싱, 두 기능을 하나의 플랫폼, CODESYS에서 가능

제조현장에서 공압과 전기 시스템의 방대한 범위의 모션 제어 기능을 사용 가능하게 함

 

CPX 터미널 카탈로그

밸브 터미널 VTUG

밸브 터미널 VTUG

다수의 배선방식을 가진 만능 밸브 터미널, 최대탑재밸브연수 24연

New:밸브폭 18mm, 최대유량 분당 1,200 l

 

밸브 터미널 VTUG 카탈로그 보기

ISO 규격 밸브 터미널 VTSA

ISO 규격 밸브 터미널 VTSA/VTSA-F

특징 : 5종류 사이즈의 밸브를 하나의 매니폴드에 탑재 가능

Extra features and new control block VOFA for safe venting

 

Standard valve terminal VTSA in the catalogue