프로세스 오토메이션 신제품

Angle seat valves VZXA

Angle seat valves VZXA

Modular and easy-to-clean stainless steel process valve

Sturdy process valves: ideal for shutting off highly viscous media, fluids, gases or vapours

More information on process valves VZXA

로타리 액츄에이터 DFPD

로타리 액츄에이터 DFPD

심플하고 콤팩트한 디자인, 선택 구성이 가능한 로타리 액츄에이터

프로세스산업의 버터 플라이밸브, 볼밸브,에어 댐퍼의 자동화

 

로타리 액츄에이터 DFPD 자세히 보기

 

 

센서 박스 SRBC

로타리 액츄에이터 전용 센서 박스 SRBC

전천후, 열악한 환경에서도 방수성, 부식성 대응 가능, 방폭

본질안전방폭, 폭발가능성이 있는 지역 (존1-21)에서 적용할 수 있는 ATEX 인증획득

 

센서박스 SRBC 자세히 보기

포지셔너 CMSX

포지셔너 CMSX

아날로그와 디지털 피드백 신호로 보다 높은 처리 능력

단동, 복동 액츄에이터 모두 사용 가능

 

포지셔너 CMSX 자세히 보기

솔레노이드 밸브 VSNC

솔레노이드 밸브 VSNC

세계 방폭 규격에 준거

보다 포괄적인 어플리케이션 - 사용온도범위 -20 ~ +60℃

 

솔레노이드 밸브 VSNC

솔레노이드 밸브 VOFD

솔레노이드 밸브 VOFC / VOFD

실외 또는 폭발 위험이 있는 지역에 설치 가능한 고내구성 파일럿 밸브

제품 특징 업데이트 : 스테인레스형 (수동 조작), 추가 솔레노이드, 저온사양, 접속구경 1/2"

 

솔레노이드 밸브 VOFC / VOFD 자세히 보기

리니어 액츄에이터 DFPI-NB3

통합 변위 인코더가 내장된 리니어 액츄에이터 DFPI-NB3

간단한 설치법 - 내구성이 강한 작동 방법

사이즈 추가: Φ250, 320

 

리니어 액츄에이터 DFPI 자세히 보기

핀치 밸브 VZQA

핀치 밸브 VZQA

매우 낮은 유로저항, 유체의 흐름에 대한 장애물이 없음

입자 또는 고체 입자들이 섞여 있는 액체, 점도가 높은 연마제가 포함되어 있는 유체의 제어

 

핀치 밸브 VZQA 자세히 보기