우유 가공

Hygienically safe and efficient automation solutions for cheese production in the dairy

Festo supports you in the complete production process with products, systems and services for automated milk processing

Filling and metering curds for hard cheese

Achieving maximum metering precision and reproducible filling results

Flexible adjustment of filling quantity or change of sizes during process operation

    Clean design valve terminal MPA-C

Clean design valve terminal MPA-C

  • Easy to clean and corrosion resistant
  • Degree of protection IP69K with redundant sealing system
  • FDA-certified materials
  • NSF-H1 grease

More product information on the MPA-C

    Perfect for applications in the food and beverage industry: stainless steel round cylinder CRDSNU from Festo

식품 및 음료 산업에 완벽한 솔루션: 스테인리스 스틸 원형 실린더 CRDSNU

ISO 6432 표준 실린더 시리즈인 CRDSNU는 스테인리스 스틸 재질로 만들어졌을 뿐만 아니라, 디자인은 지속적으로 클린 디자인 기준에 기초하고 있습니다.  조절용 나사가 없는 자체 조절 끝단 쿠셔닝 PPS 사양은 커미셔닝 업무를 줄여줍니다.  씰링  사양들은 집중적으로 세척이 요구되거나 또는 온도 범위가 변할 수 있는 어플리케이션에 범용적으로 사용될 수 있습니다.   

 

CRDSNU 자세히 보기

Stainless steel round cylinder CRHD

위생 디자인의 스테인리스 스틸 원형 실린더 CRHD

부식 방지, 최상의 세척 편리성, 다양하고 광범위한 범위의 액세서리.

폭발 환경을 위한 ATEX 인증에 준하는 특수 타입.

클린룸 등급 6

 

CRHD 카탈로그

    Standard cylinder CRDNG in stainless steel

Standard cylinder CRDNG to ISO15552, in stainless steel

Corrosion-resistant cylinder in easy-to-clean design

  • Ambient temperature: -20 ... +80 °C
  • FDA approval for NSF-H1 lubricating grease and sealing on the basic version

 

CRDNG in the catalogue

    Electric cylinder ESBF in Clean Look

Electric cylinder ESBF in Clean Look with smooth surfaces

Including sensing with user-definable reference point

  • High repetition accuracy: ±0.015 mm
  • Specially designed for splash zones: NSF-H1 grease, IP65 and enhanced corrosion protection
  • Sealing air for cleaning

 

Further product information on ESBF