전동 실린더 ESBF

Electric cylinder ESBF Electric cylinder ESBF in the smallest size 32 (new)Electric cylinder ESBF with feed forces of up to 17 kNAxial motor mountingParallel motor mountingExternal guide unit for all sizesLeak-proof piston rod protection with bellowsDucted compressed air compensation for degree of protection IP65 크게 보기

 

Please click to see more variants

Electric cylinder ESBF in the smallest size 32 (new)Electric cylinder ESBF with feed forces of up to 17 kNAxial motor mountingParallel motor mountingExternal guide unit for all sizesLeak-proof piston rod protection with bellowsDucted compressed air compensation for degree of protection IP65

자유로운 위치선정: 힘, 속도, 그리고 정밀함까지

Feed forces up to 17 kN

최대 17kN의 힘

  • 사이즈 추가!: 32, 40, 50
  • 깔끔한 외관 : Clean Look
  • 피스톤 로드형 전동 실린더
  • 옵션 : IP65, 고내부식성, 식음료 산업에서도 사용 가능한 FDA 승인 윤활 그리스 사용
reddot design award 2015

 

완벽한 조합:

Proximity sensor kit SMT-8M-A 원점 복귀 또는 위치 감지용 근접 센서 SME/SMT-8