의료 가스 및 산소 밸브

Festo는 고객과 긴밀히 협력하여 의료 장비용 제품 및 하위 시스템을 개발합니다.

의료용 가스의 효율적인 규제 및 관리에 중점

  • 인공 호흡 및 산소 치료용 콤팩트 밸브 유량 제어
  • 수술 장비용 공압 통합 솔루션
  • 치과 장비 폐 루프 제어 방식

의료 분야에서 피에조 기술이 적용된 에너지 효율 전용, 무소음 소형 밸브

 의료 분야에서도 기기의 소형화, 경량화, 저전력에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 피에조 밸브와 소형 밸브 MH는 의료 기기의 소형화에 맞는 이상적인 솔루션입니다. 특히 피에조 밸브는 기술적으로 우수한 점이 많기 대문에 의료 분야에서의 밸브에 요구되는 기능에 적합합니다.

 비례 제어 기술이 적용된 피에조 밸브는 솔레노이드 밸브보다 유량 및 압력 제어 면에서 월등히 뛰어납니다. 또한 이동식 의료 장비나 환자와 근접한 거리에서 사용되는 의료 장비에도 추천 드립니다.

  • 에너지 소비가 적기 때문에 배터리로 작동하는 장비에 적합  
  • 기계적 마찰이 적어 긴 제품 수명 기간
  • 적은 설치 공간, 경량화
  • 산소와 호환  

2/2-way 비례 제어 밸브

이동식 산소 치료 장비에서 유량을 제어하며 정밀한 산소 공급과 약물 투입이 가능합니다.

3/3-way 비례 제어 밸브

산소 치료, 안과 또는 투석 시에 유량과 압력을 제어 합니다.

비례 제어 밸브

Proportional valves VEMR and VEAE

Choice of various valve series with different working pressures, nominal widths, flow ranges and working temperatures:

  • 2/2-way valve (normally closed)
  • 3/3-way valve (normally closed)

Proportional valves with piezo technology

Proportional valve VEMP

Proportional valve VEAE

Proportional solenoid valve VPWS

Proportional solenoid valve VPWS

Lightweight, compact 15 mm cartridge valve with high flow rate.

  • 2/2-way valve
  • Ideal for applications with minimal installation space

Proportional valve VPWS

피에조 기술, 센서 및 전자 제어 기능이 있는 압력 레귤레이터 및 유량 제어 밸브

Proportional flow control valve VEMD

비례 유량 제어 밸브 VEMD

  • 유량 센서 및 전자 제어 장치가 있는 2/2-way 밸브
  • Mass flow controller (MFC)

비례 유량 제어 밸브 VEMD

Proportional pressure regulator VEAA, VEAB

비례 압력 제어 밸브 VEAA, VEAB

  • 압력 센서와 전자 제어 장치가 있는 3/3-way 밸브

피에조 밸브

Miniature valve VOVK

Miniature valve VOVK

  • Extremely small and lightweight
  • Very wide pressure range: –0.9 … 7 bar
  • Very low energy consumption – ideal for compact valve terminals or battery-operated solutions
  • Three setup options

Find out more about the miniature valve

Miniature pilot valve VUVG-S

MHA1 시리즈 확장용 소형 파일럿 밸브 VUVG

  • Optional reduction of holding current
  • for gases
  • Degree of protection IP65 and IP40
  • Suitable for vacuum

Product information on the miniature pilot valve

Enquire now

치료 시스템

이동식 산소 발생기

적용 사례 :

소형 피에조 밸브는 무한히 다양한 단계로 산소를 배출하는 가스의 흐름과 압력을 제어합니다.

고정식 인공 호흡 장비

효과적인 투석을 위해서는 혈액 및 투석액의 흐름을 정확하게 조절하고 제어하는 것이 중요합니다

적용 제품:

피에조 밸브, 매체 밸브, 공압 밸브, 비례 압력 레귤레이터

수술 도구

한 예로 안과 수술에서도 공압으로 작동하는 수술 도구를 사용 합니다

적용 제품:

솔레노이드 밸브와 피에조 밸브로 구성된 공압 제어 유닛은 아래 목적으로 사용 가능 합니다

  • 수술 도구 작동
  • 진공 / 흡입 분만
  • 유체 이송  

치과 진료 장비에서 유체와 가스의 흐름, 점액의 폐 루프 제어

다양한 의료 기기는 밸브, 비례 밸브, 펌프와 컴프레셔가 번갈아 작동되며 서로 개별적으로 제어됩니다

의료 기기

의료 교육용 토르소 (torso)는 호흡, 맥박 및 눈물과 같은 체액 시뮬레이션에 사용합니다

지능형 제어 시스템은 에어 및 유체 이동 시뮬레이션 시 유용합니다

간병 침대 매트리스 내 가스의 흐름과 압력을 제어

피에조 밸브는 soft-start 기능으로 챔버를 개별적으로 작동시키며 소음이 발생하지 않습니다.

소형, 경량, 무소음

의료 분야에서도 점차 소형 및 경량 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 피에조 밸브와 미니어쳐 밸브 MH는 의료 기술에 요구되는 low flow에 이상적인 솔루션입니다

뛰어난 기술적 특징으로 피에조 밸브는 의료 분야의 밸브 기능에 매우 적합합니다:    

  • 피에조 밸브는 소음이 발생하지 않습니다: 늦은 밤에도 의료 장비를 필요로 하는 환자들에게 필수입니다      
  • 피에조 밸브는 에너지 소비량이 낮습니다: 자주 충전을 하지 않아도 됩니다     
  • 피에조 밸브는 열이 발생하지 않습니다 : 장비의 다운사이징이 가능하며 작동 중에도 안전합니다     
  • 비례 작동식 : 산소 호흡기와 같이 연속적으로 산소를 투여할 때 적합합니다

 

매우 좁은 공간에 많은 공압 연결을 해야할 때 Festo는 고객 개별 맞춤형 덕트 플레이트를 조립이 완료된 상태로 제공해 드립니다   

Support with breathing

Equipment for respiratory disease therapy

Medical technology

Oxygen therapy

Oxygen dosing for illnesses involving chronic oxygen deficiency

Festo develops solutions for controlling the amount and concentration of oxygen supplied to the breathing air. These systems are integrated into the customer's medical product, e.g. mobile oxygen equipment.

 

Application example – Oxygen equipment

Medical technology

Sleep apnoea

Reduced oxygen supply due to respiratory arrests during sleep

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP):
providing slightly positive pressure (excess pressure) facilitates breathing and prevents apnoea.

 

 

Festo develops solutions that regulate the pressure and flow of the inhaled air/oxygen, thereby ensuring that positive pressure is constantly supplied for breathing. These solutions are integrated into the customer's medical product.

Ophthalmology

 

System technology with piezo valves

 

Developed and produced by BYTEC Medizintechnik GmbH


Cataract surgery

Clouded lenses brought on by old age are surgically removed and replaced by a synthetic lens (IOL).

Festo develops pneumatic control units that regulate the pressure and vacuum of the pneumatic tools used in cataract surgery.

Application example – Control unit for eye surgery

[기술문의]

보다 상세한 제품 정보를 얻고 싶으시다면 Festo 담당자에게 문의 주시기 바랍니다

Get in touch with us!