Surface mount technology SMT

PCB 기판에 라벨을 부착

고객의 목표: 프린터에서 라벨을 제거, 위치를 잡고 작업물에 부착

Festo 솔루션: 라벨을 집기 위한 신뢰할 수 있는 진공 발생기과 정밀한 포지셔닝을 위한 전기 핸들링 시스템

    Ready-to-install handling systems

설치가 준비된 핸들링 시스템

믿을 수 있는 핸들링을 위한 최적의 재포지셔닝 타임을 가진 고객 맞춤형 핸들링 시스템

 

핸들링 시스템 오버뷰

    Miniature vacuum valve

소형 진공 밸브 MHA 1

  • 최적의 유량, 매우 콤팩트 
  • 밸브, 서브-베이스, 센서, 제어 장치 내장 가능한, 완전한 솔루션으로 이용 가능 

 

MHA1 제품 간략 정도(PSI)

진공 밸브 MHA 1 카탈로그

    Festo vacuum generator OVEM: Integrated condition monitoring

통합 프로세스 신뢰도: 진공 발생기 OVEM

  • 상태 모니터링은 프로세스 신뢰도를 증가시키며 고장을 방지합니다. 
  • 자동 및 적시의 고장 표시를 통해 세트 배기 및 배출 사이클 시간을 모니터합니다.
  • 흡착 그립퍼 ESG와 이상적 조합

 

OVEM에 대한 간단한 제품 정보

진공 발생기 OVEM 카탈로그

    Wide range of variants: compact standard cylinder ADN from Festo

작고 파워풀: 콤팩트 실린더 ADN

  • 열저항성 또는 저온
  • 더 높은 횡력을 위한 강화 피스톤 로드
  • 매우 낮은 저항, 저속을 위한 설계 

피스톤 로드 실린더 제품군 전체 보기                            ADN 카탈로그

    Gentle and precise handling of wafer baskets with the electric axis EGC from Festo.

사이즈를 줄여 보다 효율적: 전기 축 EGC

향상된 강성을 위해 외부 가이드를 포함한 알루미늄 프로파일. 톱니 벨트 또는 스핀들 드라이브를 가진 전기 축 EGC는 웨이퍼 캐리어 또는 블리스터 박스, 기타 빠른 이송 업무에 대해  다이내믹하고 빠른 핸들링이 가능합니다. 

 

EGC 자세히 보기