2차 포장
요구 사항 및 솔루션

요구사항:

비용 효율적이며 포맷 교체가 쉬운 고속 솔루션

라벨링 공정 추천 제품

    Servo motor EMMS-AS with motor controller CMMP

서보 모터 EMMS/E-AS & 모터 컨트롤러 CMMP

라벨링 작업 속도를 일정하게 유지

 

서보 모터 EMMS-AS 카탈로그

서보 모터 EMME-AS 카탈로그

모터 컨트롤러 CMMP 카탈로그

 

 

Toothed belt axis ELGA-TB

톱니 벨트 축 ELGA-TB

포맷 변경과 같은 간단한 포지셔닝 작업에는 평 베어링 가이드, 외부 가이드가 필요할 때 드라이브 축으로 사용

 

톱니 벨트 축 ELGA-TB-G 카탈로그

    Electric cylinder ESBF

최대 17 kN의 자유 포지셔닝 : 전동 실린더 ESBF

  • 모터의 회전 운동을 피스톤 로드의 선형 운동으로 바꿔주는 전동 축이 있음
  • 모터 마운팅 : 모터 축 방향, 병렬 또는 3rd party 모터도 마운팅 가능
  • 다양한 포지셔닝 작업에 따른 3가지 종류의 볼 스크류 타입 (BS)     

전동 실린더 ESBF