컨트롤러 CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 (CODESYS 및 OPC-UA 포함)

CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 with CODESYS

Industry 4.0: OPC UA가있는 버전 V3의 CODESYS 기능은 IP65의 밸브 터미널과 리모트 I/O에서 처음으로 결합되었습니다.

현장의 공압 및 전기 시스템에서 포괄적 인 범위의 모션 제어 기능을 사용할 수 있습니다. 예 : DIN 66025 (G 코드)에 대한 새롭고 통합 된 3D-CNC 편집기 및 Industry 4.0 HOST 환경으로의 통합

밸브 터미널 MPA 및 VTSA 또는 Festo 모션 터미널 VTEM과 결합하여 이제 분산 지능을 위한 표준화된 인터페이스를 제공합니다. 이더넷 인터페이스 및 함수 라이브러리인 IEC 61131-3에 표준화된 프로그래밍 언어를 사용합니다.

  • 소형 머신 또는 복잡한 하위 시스템용 제어 시스템
  • 전기 및 공압 시스템용 플랫폼
  • 전기 드라이브용 함수 라이브러리를 포함한 유체 및 모션 제어를 위한 플랫폼
  • 모든 이더넷 및 필드 버스 환경과의 통합에 적합
  • CODESYS를 이용한 전체 시스템을 직접 구성
  • 간편한 조작을 위한 높은 수준의 모듈성과 다양성을 갖춘 IP65등급의 완벽한 시스템입니다.
  • 옵션: CPX-IOT 게이트웨이를 통한 Festo Cloud 연결
CODESYS
 
Cloud graphic
 

CODESYS V3 로
기능 확장

 서비스 범위

CODESYS V3 를 기반으로 한 Festo CODESYS

  • Festo 스플래시 화면
  • Festo 관련 온라인 도움말
  • Festo 라이브러리
CODESYS 모션 제어 기능
  • 모션은 PLC 환경의 필수적인 부분입니다.
  • PLCopen 파트 1 및 2
  • 한 축의 기능 블록
  • 여러 축의 기능 블록
    (GearIn, phasing, CamIn)
  • CAM 프로그램 편집기 및 기능
  • CNC 프로그램 편집기 및 기능
  • 모든 기능에 대해 온라인 도움말 제공
DIN 66025 에 통합된 3D CNC 프로그램 편집기 (G-code)
  • 3D G-code 사용 가능
  • DXF 파일 삽입 가능
CPX-CEC-M1-V3 으로 확장된 모션 제어 솔루션
  • PLCopen 파트 1 + 2, CNC 기능, 보안
  • Festo Gantry Library 와 같은 추가 기능 요소 또는 라이브러리를 특수 어플리케이션 작업을 위해 만들 수 있습니다: 간단하고 편리한 모션 프로그래밍이 가능한 강력한 솔루션입니다.
  • 3D 보간과 같은 모션 컨트롤은 PLC 환경의 필수적인 부분이며 비용 최적화되고 경제적인 솔루션입니다.
  • 모션 제어는 전체 IO 스펙트럼 및 + CPX 공압과 결합될 수 있습니다. 간편한 조합!
  • 3D 데이터 입력을 위한 편리한 편집기: 편리한 모션 작업 프로그래밍.