MS 시리즈 서비스 유닛

모든 용도에 사용할 수 있는 압축공기준비 : 표준화된 제품에서 특정 솔루션까지

모든 ISO 기준에 부합하는 모듈형 시스템

  • 유량 : 최대 28,000 l/min
  • 모듈형 시스템에서 개별 구성
  • 일체형 압력/유량 센서
  • 일체형 안전 밸브
  • 에너지 효율 모듈 MSE6-E2M을 사용하거나 다양한 사이즈의 제품을 혼용하여 에너지 절감

 

주요 제품 라인업 표준 제품에 속하는 MS 시리즈 서비스 유닛 제품 카탈로그

전 제품군 MS 시리즈 서비스 유닛 카탈로그

특정 어플리케이션 제품도 확인 가능합니다  안전 기능 - 일체형 센서

 

Festo elevator pitch: find out all the key product information on the MS2 in less than a minute.

기술 자료

 타입  MS2 MS4 MS6 MS9 MS12
폭 사이즈 [mm]  25 40 62 90 124
허용 가능한 압력 범위 [bar]  최대 10 최대 14 최대 20 최대 20 최대 20*
작동 온도 [°C]  -5 ... +50 10 ... +60
최대 공칭 유량 [l/min.]  310 1,700 6,200 20,000 28,000
공압 연결  M5, QS6 G1/8, 1/4, 3/8 G1/4, 3/8, 1/2, 3/4 G1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 G1, 1 1/4, 1 1/2, 2

* Lubricator max. 16 bar; fully automatic condensate drain max. 12 bar