스마트 팩토리 / Industry 4.0 – 제품 및 솔루션

Industry 4.0과 Internet of Things (IoT)는 장비 제조업체 (OEM)와 엔드 유저 모두에게 강한 인상을 남겼습니다. 생산과 디지털 세계가 하나가 되어 공장 자동화가 보다 유연해지고 에너지 효율이 향상되며 물류 프로세스를 보다 긴밀하게 연결하고 가치 사슬을 최적화합니다. 이러한 모든 일이 프로세스 오토메이션에서도 일어나고 있습니다.


 

Internet of Things(IoT), 스마트 공장, 사이버 - 물리적 시스템 및 빅 데이터는 미래의 솔루션을 더욱 빠르게, 보다 다양하고 유연하며 지능적으로 만들어가고 있습니다. 가용성 향상, 에너지 효율성 및 JIT(just-in-time) 생산에 대한 요구 또한 증가하고 있습니다.


Festo는 Industry 4.0 트렌드를 형성하는 데 중요한 역할을 감당하고 있으며 특히 아래의 측면에 집중합니다:


정책 수립 및 표준화 작업: Festo는 독일 연방 정부(Federal Government)의 "Industry 4.0" 이니셔티브의 일원이며 해당 주제에 대한 모든 주요 표준 협회 및 이니셔티브에 참여하고 있습니다.

Festo 연구 내용



제품 및 기술: Festo는 클라우드에서 제어 기술, IoT 게이트웨이, 센서 및 액추에이터 기술을 통해 완벽한 전기 및 공압 자동화 솔루션을 제공합니다.

Industry 4.0 사례: Festo Scharnhausen 공장

World of automation 시스템 소개

제품 및 솔루션은 아래의 탭을 사용하여 찾을 수 있습니다.

기본 및 심화 교육: Festo는 직원을 미래의 자동화 트렌드 선도를 위해 교육하고 프로세스 최적화와 심화 교육을 진행합니다.

교육 사업부: CP Factory

Industry 4.0 교육 시스템 및 CP Factory



인간-기계 상호 작용: 자연 및 생체 모방형 로봇으로부터 학습.

Industry 4.0에 관해 Festo에 대한 질문이 있습니까?

문의하기
 
 

더 자세한 정보를 확인해보세요!

Festo의 Industry 4.0

 
 
IO-Link® products

IO-Link®를 갖춘 Industry 4.0 지능형 센서 및 액추에이터

IO-Link® 는 Industry 4.0 환경에서 센서 및 액추에이터의 지능적인 연결을 가능하게 합니다. 표준화된 프로토콜을 사용하여 복잡한 진단을 신속하게 전송할 수 있으며 상태 모니터링 개념을 구현할 수 있습니다.


Festo는 다양한 센서부터 밸브 터미널, 전기 드라이브 및 서보 모터 컨트롤러와 같은 액추에이터까지 많은 IO-Link® 디바이스를 제공합니다.


IO-Link®

Industry 4.0 솔루션

Parallel kinematic system with CPX/EMCA

컨트롤 캐비닛이 없는 Industry 4.0 로봇: CPX/EMCA 및 가상 통신 인터페이스가 있는 고속 처리 시스템

  • 혁신적인 기능: 포괄적인 기능 통합으로 제어 캐비닛이 없는 소형 로봇
  • Codesys Softmotion이 있는 IP65/67의 CPX 컨트롤러, Industry 4.0 용 OPC UA 인터페이스
  • IP54/65의 EMCA 내장 모터
  • 실제 기구부 연결과 함께 Festo Didactic의 시뮬레이션 소프트웨어 CIROS를 통한 가상 커미셔닝. AutomationML에 준비 (향후 Industry 4.0의 표준).
  • Festo에서 제공하는 모션 제어 - 3차원에서 자유롭게 프로그래밍 가능한 동작의 고속 핸들링 시스템
  • 소형 핸들링 시스템 및 기타 메카트로닉스 서브 시스템에 간단하게 통합

CPX  카탈로그


CPX/EMCA를 이용한 델타 기구학 연구

 

Festo 전문가들은 Industry 4.0에 관한 질문에 언제든지 답변 드리겠습니다.