스마트 팩토리 / Industry 4.0 – 제품 및 솔루션

Industry 4.0과 Internet of Things (IoT)는 장비 제조업체 (OEM)와 엔드 유저 모두에게 강한 인상을 남겼습니다. 생산과 디지털 세계가 하나가 되어 공장 자동화가 보다 유연해지고 에너지 효율이 향상되며 물류 프로세스를 보다 긴밀하게 연결하고 가치 사슬을 최적화합니다. 이러한 모든 일이 프로세스 오토메이션에서도 일어나고 있습니다.


 

Internet of Things(IoT), 스마트 공장, 사이버 - 물리적 시스템 및 빅 데이터는 미래의 솔루션을 더욱 빠르게, 보다 다양하고 유연하며 지능적으로 만들어가고 있습니다. 가용성 향상, 에너지 효율성 및 JIT(just-in-time) 생산에 대한 요구 또한 증가하고 있습니다.


Festo는 Industry 4.0 트렌드를 형성하는 데 중요한 역할을 감당하고 있으며 특히 아래의 측면에 집중합니다:


정책 수립 및 표준화 작업: Festo는 독일 연방 정부(Federal Government)의 "Industry 4.0" 이니셔티브의 일원이며 해당 주제에 대한 모든 주요 표준 협회 및 이니셔티브에 참여하고 있습니다.

Festo 연구 내용



제품 및 기술: Festo는 클라우드에서 제어 기술, IoT 게이트웨이, 센서 및 액추에이터 기술을 통해 완벽한 전기 및 공압 자동화 솔루션을 제공합니다.

Industry 4.0 사례: Festo Scharnhausen 공장

World of automation 시스템 소개

제품 및 솔루션은 아래의 탭을 사용하여 찾을 수 있습니다.

기본 및 심화 교육: Festo는 직원을 미래의 자동화 트렌드 선도를 위해 교육하고 프로세스 최적화와 심화 교육을 진행합니다.

교육 사업부: CP Factory

Industry 4.0 교육 시스템 및 CP Factory



인간-기계 상호 작용: 자연 및 생체 모방형 로봇으로부터 학습.

Industry 4.0에 관해 Festo에 대한 질문이 있습니까?

문의하기
 
 

더 자세한 정보를 확인해보세요!

Festo의 Industry 4.0

 
 

Industry 4.0 제어 기술 IP65/67

Automation platform 4.0: CPX

오토메이션 플랫폼 4.0: CPX

  • 독립 I/O 플랫폼
  • 모듈형, 조절 가능, 유연한 제품
  • 제품 키는 가상 세계와 현실 세계를 통합합니다.
  • CODESYS V3: Industry 4.0의 분산형 지능을 위한 통합 프론트 엔드 제어, Softmotion을 통한 통합 모션 제어 옵션
  • Industry 4.0 호스트 환경에서의 통합을 위한 OPC-UA 서버 (Codesys SP7)

CPX 4.0에 대한 간단한 제품 정보

CPX 카탈로그


기능 통합이 가능한 지능형 밸브 터미널: MPA 및 VTSA는 모두 CPX와 직접 결합할 수 있습니다.

CPX-IOT gateway

Festo Cloud에 직접 연결할 수 있는 IoT 게이트웨이 CPX-IOT

  • Stand-alone application IP65 or within the CPX
  • Up to 31 OPC UA participants can be connected
  • 웹/클라우드 프로토콜 AMQP 및 MQTT
  • Hardware switch for “OFF”, boarding, read or read/write

간단한 제품 정보

Industry 4.0 브로셔

전문가가 기술 또는 주문 프로세스에 관한 귀하의 질문에 기꺼이 답변 해드립니다.

 

Valve terminal MPA-S

직렬 연결으로 인한 우수한 통신 옵션: 밸브 터미널 MPA-S

MPA에 대한 간단한 제품 정보

CPX 통합 MPA-S 카탈로그

Valve terminal VTSA

안전 관련 공압 및 최대 밸브 사이즈 조합: ISO 밸브 터미널 VTSA

VTSA에 대한 간단한 제품 정보

CPX 통합 VTSA 카탈로그

Festo Motion Terminal VTEM

디지털 공압, Festo 모션 터미널!

Industry 4.0 의 새로운 공압 표준, 사이버-물리적 시스템!

  • 편리함: 1 개의 밸브가 50 개 이상의 공압 부품을 대체합니다.
  • 편리한 조정: 하드웨어 대신 앱으로
  • 유연성: 각 동작 사이클마다 기능을 선택/변경할 수 있습니다.
  • 안정성: 완벽한 진단 및 상태 모니터링
  • Industry 4.0: 자체 제어 시스템, 안정적이며 쉽게 조작 변경이 불가능한, 선택적 현장 머신/시스템 컨트롤러, 클라우드 연결 및 데이터 시각화

VTEM에 대한 간단한 제품 정보

Festo 모션 터미널에 대한 추가 정보

Industry 4.0 솔루션

Smart Components_Industry 4.0

용접 건을 사용한 스마트 컴포넌트 및 서비스 사례

스마트 컴포넌트 및 서비스를 통한 안정적인 생산 프로세스 및 다운타임 최소화:

  • 컴포넌트 데이터를 기반으로 서비스의 필요성 감지 (상태 모니터링)
  • 실제 운영 데이터를 기반으로 한 예방 유지 보수
  • 간단한 컨디션 및 오류 분석 (진단)
  • 앱(app)을 통한 시스템 및 컴포넌트 데이터에 대한 간편한 (무선) 액세스

 

더 자세한 정보를 원하시면 연락주시기 바랍니다.