Festo@하노버산업박람회

하노버 산업박람회 2016 Festo부스에 오신 것을 환영합니다. Festo부스에서는 Industry 4.0 기술을 시각적으로 구현한 제품이 대거 전시됩니다. 또한 올해도 바이오닉 프로젝트를 선보일 예정입니다.

 

최근 이슈가 되고 있는 Industry 4.0과 통합산업(Integrated industry)에 대한 Festo의 프레젠테이션, 새로운 통신인터페이스 OPC-UA를 적용한 실제 제품부터 네트워크 통신시 컨트롤 캐비닛 없이 제어가 가능한 핸들링 솔루션, Training 4.0이라 불리는 Festo Didactic 트레이닝 솔루션 등이 금 번 하노버 산업 박람회의 테마입니다. “Supra Motion” 연구와 Bionic Learning Network의 최신 프로젝트를 통해 가시화된 미래 제조 플랜트를 확인하실 수 있습니다.

 

고객님께 적합한 산업 솔루션을 찾아보세요!
올해 Festo 부스의 키워드는 신규 산업 분야입니다. Industry 4.0과 “유연한 공장(Flexible Factory)”의 수요에 대응해 제어 또는 소프트웨어 구축에 적합한 고객맞춤형 기술을 선보입니다. 당사 부스에서는 고객님이 속한 산업과 시장에 적합한 솔루션을 제공해 드릴 것을 약속합니다.

Bionic 프로젝트와 미래 콘셉트

SupraMotion

Bionic 프로젝트의 변천사를 확인해보세요!

초전도 연구 결과도 확인 가능합니다!  Festo부스에서 진행하는 Live Presentation을 통해 Festo 개발 프로젝트팀의 성과를 직접 확인해 보세요!

Bionic Learning Network

SupraMotion

신제품 소개

VUVG-S

신제품 VUVG-S는 광범위한 어플리케이션에 적용 가능하며 단순하고, 가격 효율적입니다. 검증된 VUVG 새 시리즈의 주요 기능과 특징은 아래와 같습니다.

  • 24시간 이내 발송 가능

  • 100% 품질 보증 – 독일제조

  • 글로벌네트워크 – 전세계 재고 보유

  • 가격적 경쟁력 보유

Festo Didactic (교육사업부) – Industry 4.0 Training

Training for Industry 4.0

Didactic 디스플레이는 CP Factory라는 사이버-물리 러닝 시스템으로 Industry 4.0에 대해 실무적인 관점에서 설명을 드리고, 관련 정보를 담은 Industry 4.0 lab과 다양한 개인 역량 강화 코스 또한 소개할 예정입니다.

The Festo Didactic SE homepage

2016년 Festo 자회사 소식: 미국

Festo Mason, Ohio

Festo는 아메리카 시장에 대응, 4천만 유로를 투자해 제조물류 센터를 완공했습니다. 새로운 Regional Service Centre (RSC)는 150명의 임직원과 함께 미국, 캐나다, 멕시코의 새로운 성장 가능성을 만들어 나갈 것입니다.

RSC의 완공으로 미주 지역 고객들은 재고 보유와 빠른 납기의 이점을 누리실 수 있습니다.

Festo USA

Hannover Messe 2016

하노버 산업박람회 관람안내

날짜: 2016년 4월 25-29일

장소: 독일, 하노버 15홀, 스탠드D07

공식 홈페이지

 
Hannover Messe 2016 free tickets