액체 처리 (Liquid Handling)




Festo의 모듈식 액체 핸들링 디스펜서 시스템은 실험실 프로세스 자동화를 완벽하게 구현해 드립니다.

실험실의 액체 처리 과정에서는 안전성, 정밀성 그리고 컴팩트한 사이즈가 중요합니다.
Festo는 고객의 요구에 부응하는 디스펜서 시스템과 적합한 모션 시스템이 포함된 완전한 Ready-to-fit 솔루션을 개발하고 제공합니다.

Festo의 모듈식 디스펜서 시스템을 사용하시면 :    

  • 뛰어난 정밀도로 액체 주입 가능      
  • 압력과 진공 제어 가능      

모듈형 약물 주입 시스템

Dispense head VTOE

디스펜스 헤드 VTOE

 

  • Single Channel 디스펜서 VTOE-1-1     
  • VTOE-4-4 조합도 가능
  • 최대 8개의 디스펜서 헤드를 레일 또는 고정 판에 장착 가능      
  • 희석제 제조, 영양제 첨가, 시약 주입에 적합
  • 동시에 서로 다른 종류의 유체와 유량을 주입 가능
  • 우수한 품질의 재질 PEEK, 투명한 재질 PC  
Dispense head VTOE-8-8-C

디스펜스 헤드 VTOE-8-8-C - 커버 포함

  • 8-channel
  • 마이크로플레이트에 적합      
  • 고속 대량 처리도 가능      
  • 개별 밸브의 제어가 가능해 고정밀 채널을 조정 할 수 있음      

솔레노이드 밸브 VODA

Solenoid valve with flanged connection VODA

플랜지 연결

  • 공칭 사이즈: 0.4 ... 1.0 mm
  • 2/2,  3/2-way 밸브     
  • 적은 용량의 유체 주입에 적합      
Solenoid valve with threaded connection VODA-LD

With threaded connection

  • Nominal width: 2.0 ... 6.0 mm
  • Optimum for switching cleaning fluids and rinsing processes, for example

압력 레귤레이터 및 유량 제어 밸브 : 공압으로 액체를 끌어올림

Pressure regulator VEAA

압력 레귤레이터 VEAA/VEAB

 

  • 내장 센서를 통한 압력 및 유량 제어 3/3-way 밸브     
  • 총 6개의 압력 범위 제공, 다양한 용도에서 정밀도를 구현
  • 빠른 응답성 (<10 ms)  
  • 저전력 소모      
  • 무소음      
Proportional pressure regulator terminal VEMA

비례 압력 레귤레이터 터미널 VEMA

  • 8-channel pressure regulator with 8 independent valves VEMC
  • Energy-efficient operation in the smallest of spaces thanks to piezo technology
  • CAN bus control