전동 드라이브 EMCA

Integrated drive EMCA motor flangeIntegrated drive EMCA electrical connections and LED indicators

 

Click here for more images

Integrated drive EMCA motor flangeIntegrated drive EMCA electrical connections and LED indicators

전자 기계식 드라이브 포지셔닝 및 포맷 변경을 위한 솔루션

  • 전력 및 제어 전자 장치 통합
  • 공간 절약형 모터 케이블 설치로 전자기 호환성 향상
  • 설치 작업량과 기계의 필수 공간을 줄입니다.
  • 하우징 및 연결 기술에 대한 IP54(기본) 및 IP65(옵션) 보호 등급으로 시스템에 직접 설치 가능

동작

CANopen, I/O-Interface, Modbus TCP, PROFINET, Ehernet/IP, EtherCat

 

    절대 위치 감지

    표준: 싱글 턴 절대 엔코더

    멀티 턴 절대 엔코더 옵션:

    • 32 비트 또는 40 억 이상의 해상도
    • 위치 값 저장을 위한 통합 버퍼 포함
    • 외부 보조 배터리없이 최대 7 일 동안 보관
    • 옵션 배터리 박스를 사용하면 최대 6 개월까지 시간을 연장 할 수 있습니다.

     

    톱니벨트 축 또는 수직 어플리케이션을 위한 포지셔닝 관련 제동 저항

     

    표준: 통합 브레이크 스토퍼 

    옵션: 외부 브레이크 저항

    PositioningDrives 소프트웨어:

    • 브레이크 저항 설계 및 계산
    • 타사 공급 업체의 리니어 시스템과 조합

     

       

      추가 기능

      • 자유롭게 프로그램 가능한 64 개의 포지션 세트
      • 액추에이터 및 외장 기어 유닛 내장형 홀딩 브레이크 옵션
      • 안전 토크 오프(STO) 안전 기능

      EMCA 적용 사례

      Adjusting sorting conveyors

      선별 컨베이어 조정

      Format changes for paper and film cutting machines

      종이 또는 필름 커팅기의 포맷 변경

      EMCA에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면

      전기 자동화 EMCA

      CPX/EMCA를 이용한 기구적 연구