모터 및 컨트롤러

Servo motorc ontroller CMMP-AS-M3 with safety modulServo motor EMME-ASServo motor EMMS-ASCompact stepper motor controller CMMO-STMotor controller CMMS-ST for stepper motorsStepper EMMS-ST size 28Schrittmotor EMMS-ST size 87Integrated drive EMCA  
Servo motorc ontroller CMMP-AS-M3 with safety modulServo motor EMME-ASServo motor EMMS-ASCompact stepper motor controller CMMO-STMotor controller CMMS-ST for stepper motorsStepper EMMS-ST size 28Schrittmotor EMMS-ST size 87Integrated drive EMCA

서보 모터 및 서보 모터 컨트롤러 : 서보 드라이브 시스템

Servo motors and servo motor controllers

서보 모터 컨트롤러 CMMP-AS는 동적인 모션과 다양한 기능을 제공하는 장비와 플랜트에 적합합니다. 고기능의 서보 드라이브 시스템은 표준화된 인터페이스를 통해 거의 대부분의 어플리케이션에 대응 가능합니다. 모듈식 컨셉으로 사양에 맞춰 사용자의 시스템에 쉽게 조합할 수 있습니다.

서보 모터 컨트롤러 (서보 드라이브 시스템) CMMP-AS

  • CMMP-AS-MO : 표준형  
  • CMMP-AS-M3 : 확장형 예) EtherCAT 인터페이스 또는 안전 모듈
  • 자동 모터 브레이크
  • 토크, 속도 또는 위치 컨트롤러로 사용 가능
  • 튕김 없는 포지셔닝
  • 폐루프 동작 기능 : 무한 위치 제어
  • 플라잉 소우(Flying Saw) 및 전자식 캠 디스크
  • 유연한 소프트웨어 리미트 스위치

 

Festo Software Tool  : 안정적이고 편리하게 커미셔닝, 프로그래밍, 파라미터화 가능

  • Festo Configuration Tool (FCT)
  • FHPP 데이터 프로파일  
  • SD 카드를 사용하여 파라미터화와 펌웨어를 손쉽게 전송

 

안전 기능 내장 :

  • 예상치 않은 기동 방지
  • 안전 토크 해제 (STO) 카테고리 최대 4개

 

서보 모터 EMMS-AS, EMME-AS와 호환  

  • 브러시레스(Brushless) 영구 자화식 서보 모터
  • 8 torque ranges
  • 싱글턴 엔코더 (기본형), 멀티턴 엔코더 (확장형)

 

서보 모터 컨트롤러  CMMP-AS 카탈로그

서보 모터 EMMS-AS 카탈로그

서보 모터 EMME-AS 카탈로그

 스텝퍼 모터 및 스텝퍼 모터 컨트롤러

Stepper motors and stepper motor controllers

모터 컨트롤러 CMMO-ST와 CMMS-ST는 스텝퍼 모터용 폐루프 서보 컨트롤러입니다. 완전한 폐루프 서보 시스템으로 최고 수준의 작동 안정성과 빠른 동적 반응이 나타나도록 최상의 모터 특성 곡선을 사용합니다. 그리고 엔코더 없이 스텝퍼 모터가 있는 저가형 개방 루프 시스템으로도 사용할 수 있습니다.

CMMO-ST는 통합형 웹 브라우져로 쉽게 시스템 구성을 하고 진단 기능을 수행합니다.

스텝퍼 모터 컨트롤러 CMMO-ST

  • 스텝퍼 모터의 위치제어를 위한 폐루프 서보 컨트롤러
  • I/O 인터페이스를 통한 간편한 작동
  • 자유롭게 정의가 가능한 위치와 토크 범위 모니터링
  • 토크, 속도, 위치 및 시간과 같은 다양한 프로세스 파라미터 모니터링

스텝퍼 모터 컨트롤러 CMMS-ST

  • 자동 모터 브레이크
  • 외부 제동 저항 (옵션)
  • 튕김 없는 포지셔닝  
  • 폐루프 동작 기능 : 무한 위치 제어  
  • 디지털 입력 및 출력 : 단락, 과부하 및 역극성 보호 기능
  • 스텝 해상도 : 최대  4,000 스텝/회전

Software tools: 안정적이고 편리하게 커미셔닝, 프로그래밍, 파라미터화 기능

  • Festo Configuration Tool (FCT)
  • FHPP 데이터 프로파일

안전 기능 내장:

  • 안전 토크 해제 (STO) 카테고리 최대 3개

스텝퍼 모터 EMMS-ST와 호환

  • Two-phase 하이브링드 기술  -  긴 제품 수명 및 스텝 손실이 없는 작동  
  • 엔코더 옵션 (폐루프) 
  • 모터 브레이크 옵션

보호 등급:  

  • IP65 : 모터 하우징 및 플러그 연결용  
  • IP54 : 모터 샤프트 베어링

스텝퍼 모터 컨트롤러 CMMO-ST 카탈로그

스텝퍼 모터 컨트롤러  CMMS-ST 카탈로그

스텝퍼 모터 EMMS-ST 카탈로그

 

통합형 드라이브 EMCA

Integrated drive EMCA

통합형 드라이브 EMCA는 포지셔닝 드라이브 또는 포맷 변경을 위한 완벽한 솔루션입니다! 그리고 높은 보호 등급 IP65로 시스템이 직접 설치하여 사용할 수 있습니다.

절대 엔코더를 통한 위치 감지:

  • 표준 : 싱글턴
  • 옵션 : 멀티턴

안전 기능 내장:

  • 안전 토크 해제 (STO) 최대 카테고리 3까지, PLd/SIL2 
  • 유지 브레이크

 

Click here to find out more about the drive EMCA

Bus logos