2018 신제품 : Electric Automation 제품

Spindle axis and toothed belt axis ELGC

스핀들 축 ELGC-BS 및 톱니형 벨트 축 ELGC-TB

콤팩트한 사이즈, 최적의 설치공간

 

전동 축 ELGC

Mini slide EGSC-BS

미니 슬라이드 EGSC-BS

저소음 타입

매우 좁은 설치 공간에 적합 - 시스템에 별도의 브라켓 없이 설치

미니 슬라이드 EGSC-BS

Integrated drive EMCA

통합형 드라이브 EMCA

포지셔닝 드라이브를 위한 완벽한 솔루션

EMCA는 별도의 유지보수가 필요하지 않으며 내마모성 EC 모터 및 드라이브 시스템으로 구성됨    

통합형 모터 드라이브 EMCA

Electric stopper EFSD

전동 스토퍼 EFSD

Lightening the load: electric stopping functions – easy to install

전동 스토퍼 EFSD

Modular control system CPX-E

모듈형 제어 시스템 CPX-E

NE21 표준에 입각한 강력한 공장 및 공정 자동화 시스템

 

모듈형 제어 시스템 CPX-E

Festo IoT gateway CPX-IOT

Festo IoT 게이트웨이 CPX-IOT

Festo의 자동화 솔루션 : 하드웨어와 클라우드 시스템이 연결

Festo IoT 게이트웨이 CPX-IOT

Schematic Solution for EPLAN projects

Schematic Solution for EPLAN projects

A real time saver

The circuit diagram service for complete EPLAN projects

 

More information on Schematic Solution

CPX-CEC with OPC-UA

OPC-UA 사양 제어 블록 CPX-CEC V3

분산 제어 및 지능형 사전 처리

Industry 4.0에 대응 가능한 제어 블록. OPC UA 옵션을 사용하시면 모든 클라우드 시스템에 접속 가능  

제어 블록 CPX-CEC V3

Festo EHMD

Rotary gripper module EHMD

Considering an electric or hybrid solution for rotating and gripping tasks? The choice is yours!

 Rotary gripper module EHMD in the catalogue

Handling system YXMx

콤팩트 핸들링 시스템 YXMx

다양한 데스크톱 어플리케이션에 적용 가능한 기본 플랫폼

설치 후 바로 사용이 가능한 맞춤형 YXMx 시스템

 screwdriving, 액체 투여, 테스트, 납땜 , 그립핑, 컨테이너 개폐 외에도 더 많은 어플리케이션에 적용 가능  

  

핸들링 시스템 YXMx

Festo Condition Monitoring Library for YXMx

Festo 상태 모니터링 라이브러리 - YXMx 핸들링 시스템

하나의 소프트웨어로 유지보수의 투명성을 강화, 에너지 소모량과 생산 라인 현황을 실시간 모니터링

 

Festo 상태 모니터링 라이브러리