스핀들 축 ELGC-BS
톱니형 벨트 축 ELGC-TB

Spindelachse ELGC-BSUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-BSZahnriemenachse ELGC-TBUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-TBOptionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der AnlageHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGCHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGC
Spindelachse ELGC-BSUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-BSZahnriemenachse ELGC-TBUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-TBOptionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der AnlageHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGCHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGC

콤팩트한 사이즈, 저가형, 가이드 보호형

  • 콤팩트한 공간에 최대 성능, 설치 공간과 작업 공간의 최적화된 비욜      
  • 가이드 보호형 : 외부 충격으로부터 내부 가이드를 보호     
  • 유연함 : 다양한 마운팅 옵션 가능      
  • 쉬운 마운팅 시스템      

제품 개요

Spindle axis ELGC-BS-KF

스핀들 전동축 ELGC-BS-KF

 

  • 볼 스크류 포함 일체형 스핀들 전동 축
  • 견고함과 정밀함을 갖춘 가이드 레일      
Toothed belt axis ELGC-TB-KF

톱니형 벨트축 ELGC-TB-KF

  • Internal toothed belt drive for dynamic motion, even with high loads
  • Rigid and precise guide rail to absorb high guide forces
Guide axis ELFC-KF

가이드 축 ELFC-KF

  • Driveless linear guide axis with freely movable slide and recirculating ball bearing guide
  • Ideal for supporting force and torque as well as for increased torsional resistance and reduced vibrations

어플리케이션

콤팩한 사이즈와 최적화된 설치 공간으로 생산의 유연성 증대:

  • 마운팅 시스템    
  • 테스트 및 검사 시스템
  • 소형 부품 핸들링    
  • 전자 산업    
  • 데스크톱 어플리케이션  

ELGC는 개별 축 또는 다축 핸들링 시스템으로 사용 가능합니다.

내부 가이드 및 드라이브 보호

자기 부착 스테인레스 스틸 밴드 :

  • 외부의 오염으로부터 최대한 보호    
  • 커버 밴드의 처짐 현상 없음  

쉬운 설치 방법  

  • 범용 프로파일로 다른 ELGC 전동 축 또는 미니 슬라이드 EGSC와 연결 가능
  • 별도의 어댑터 없이 서로 다른 사이즈의 액추에이터를 하나의 모터로 연결 가능   
  • 리니어 또는 3D 갠트리, 픽 앤 플레이스 솔루션 및 3D 캔틸레버 시스템

견고함과 매끈한 외관

  • Lifetime lubrication : 유지 보수의 필요성이 없고 제품의 기대 수명 연장    
  • 매끈한 외관의 클린 디자인  : 작업시 발행하는 파티클을 차단하여 오염의 위험이 적고 시스템 상에 잘 보이는 위치에 사용 가능
  • 신속, 간편한 엔지니어링 : 어떠한 위치에서도 모터의 설치를 할 수 있으며 최적의 시스템 설계를 위해 모터 위치 변동도 가능
  • 축 상의 진공 포트는 파티클의 유입을 차단. 
  • 근접 센서 SMT-8M과의 조합