미니 슬라이드 EGSC-BS

Mini-Schlitten EGSC-BS Unterschiedliche Motorpositionen an der EGSC-BS: axial oder parallel Optionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der Anlage Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS
Mini-Schlitten EGSC-BS Unterschiedliche Motorpositionen an der EGSC-BS: axial oder parallel Optionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der Anlage Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS

정밀한 가이드 - 콤팩트한 포지셔닝

순환 볼 베어링 가이드 및 선형 가이드 포함 미니 슬라이드

높은 힘과 토크 용량, 저소음 스핀들 작동 및 정밀한 위치 선정    

  • 콤팩트한 공간에 최대 성능, 설치 공간과 작업 공간의 최적화된 비율
  • 정밀함 : 높은 부하 용량에도 매우 정밀한 포지셔닝  
  • 유연함 : 다양한 마운팅 옵션 가능      
  • 쉬운 마운팅 시스템      

자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오:

관련 상세 기술 자료

ELGC 및 EGSC 상세 브로셔

 

어플리케이션

콤팩트한 사이즈 및 최적의 설치 공간이 중요한 경우:

  • 어셈블리 시스템 
  • 테스트 및 검사 시스템
  • 소형 부품 핸들링
  • 전자 산업
  • 데스크탑 어플리케이션

개별 축 또는 2D 및 3D 핸들링 시스템과 같은 리니어 축 ELGC과 결합 및 회전식 드라이브 ERMO와 결합 가능.

손쉬운 조립

  • 범용 프로파일 마운팅을 사용하여 미니 슬라이드와 리니어 축 ELGC와 손쉬운 결합
  • 범용 프로파일 조임장치를 통해 더 큰 베이스 축을 더 작은 추가 축과 간단하게 결합
  • 단순한 선형이나 3차원 갠트리, 픽앤플레이스(pick & place) 솔루션이나 3D 캔틸레버 시스템

고내구성, 깔끔한 외관

  • 유지 보수가 필요 없는 윤활과 긴 사용 수명
  • 표면이 매끈하고 센서 슬롯이 없는 클린 룩 디자인: 청소가 간편하며 오염이 적음, 전자산업 부문과 장비의 보이는 영역에 사용하기 적합
  • 자유롭고 다양한 위치를 선택할 수 있는 유연한 모터 장착 및 최적의 기계 설계를 위해 언제든지 수정할 수 있는 옵션
  • 미니 슬라이드에포트에 나사로 고정하는 소결판 압력 보상 공기 배관 가능
  • 덕트형 압력 보정으로 보호 기능 강화
  • 근접 센서 SMT-8M과 결합하여 편리하고 저렴한 위치 감지

하이라이트

  • 볼 스크류: 낮은 내부 마찰, 최소 기본 부하 토크
  • 내장형 리니어 가이드: 견고한 정밀 가이드 레일이 횡방향력 흡수, 높은 토크에서 회전할 때 보호 성능 향상
  • 요크 플레이트: 어댑터가 불필요한 미니 슬라이드 EGSC에 직접 장착하기 위한 전기 회전 드라이브 ERMO용 표준 인터페이스, 설치 공간 및 Z 축의 무게 최적화