모듈형 컨트롤 시스템 CPX-E

Modular control system CPX-E

콤팩트하고 가격 경쟁력 있는 강력한 컨트롤 시스템

자동화 시스템 CPX-E는 EtherCAT® 마스터 컨트롤러 및 IP20 등급의 모션 컨트롤러의 핸들링 기술 중앙 제어 시스템으로 설계되었습니다.

콤팩트하며 가격 경쟁력 있는 리모트 I/O로 다양한 버스 모듈을 사용할 수 있습니다.

  • EtherCAT® 마스터 인터페이스, PROFINET 및 EtherNet/IP 버스 슬레이브 인터페이스
  • SP10의 표준형 CODESYS V3 프로그래밍 인터페이스
  • SoftMotion과 같은 통합형 모션 기능
  • 디스프레이(옵션)
  • 인증: UL/CSA, C-Tick, IEC Ex

고성능 컨트롤러

CPX-E는 포괄적인 PLC 기능 및 보간 기능이 있는 다축 어플리케이션 외에도 통합 PROFINET 디바이스 인터페이스 또는 EtherNet/IP 슬레이브 인터페이스를 사용하여 EtherCAT® 시스템의 핵심 또는 기존 호스트 시스템에 쉽게 통합 될 수 있습니다. OPC UA 클라이언트 및 서버 기능은 클라우드 및 디지털화 개념을 사용하여 Industry 4.0 호스트 환경에서 손쉬운 통합 및 상호 운용성을 보장합니다.

어플리케이션

통합 솔루션인 CPX-E는 핸들링 기술과 같은 Festo의 여러 제품 및 시스템 솔루션 패키지에 맞춤화된 소프트웨어 기능을 제공합니다:

  • 부품 핸들링
  • 어셈블리 시스템
  • 팔레타이징
  • 접착 및 디스펜싱

일반 작업도 다음과 같이 CPX-E를 사용하여 완전히 자동화를 구현할 수 있습니다.

  • 패키징 머신 (flow wrappers)
  • 팔레타이징 시스템 
  • 납땜 시스템
  • 웨이퍼 핸들링 시스템

CPX-E의 컴포넌트 및 모듈

  • 컨트롤 유닛: 모션 컨트롤 기능 포함/미포함 CODESYS V3 컨트롤러
  • EtherCAT®, EtherNet/IP, (Modbus/TCP), PROFINET 및 PROFIBUS 용 버스 모듈
  • IO-Link® 마스터 모듈 (4 채널)*
  • 디지털* 및 아날로그 입력 및 출력 모듈 (최대 16 채널)
  • 카운터 모듈

* 이 모듈은 NE21 (프로세스 및 실험실 제어 장비에 대한 간섭 내성 요구 사항)에 따라 프로세스 오토메이션 어플리케이션의 조건을 충족합니다.

 
VTUG in control cabinet

Package solution for control cabinet installation

Valve terminal VTUG in combination with automation platform CPX-E

More information on the integrated control cabinet solution

Additional information on the VTUG