마스크 기계 생산 효율을 위한 제품 및 솔루션

 

전 세계적 감염병인 코로나19로 인해 마스크 착용이 생활화 됨에 따라 수요와 공급의 양적 변화와 더불어 생산성 향상에 따르는 가격 경쟁력이 중요시 되고 있습니다.

이에 Festo에서는 마스크 장비에 최적의 제품 Solution을 제공함 으로서 고객과 더불어 생산성 효율을 높이는데 일익을 담당하고자 노력하고 있습니다.

( 주요 적용 제품 Electric Automation : Motor & Controller)

 

CMMT-AS

CMMT-AS (Servo Motor)

• 다양한 모터의 엔코더 입력 지원
⠀- ENDAT2.1/2.2, HIPERFACE, Nikon-A, SIN/COS,

• 다양한 안전기능
⠀- STO, SS1, SBC, (SS2, SOS, SLS, SSR).

• 2차 엔코더 기능 지원

• 다양한 필드버스 지원
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀- EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP, Modbus 

 

EMMT-AS

EMMT-AS (Servo Motor Controller)

• AC 동기 서보 모터 

• One cable plug(OCP)

• 파워, 엔코더 케이블 일체형

• IP67의 높은 보호 등급

• 모터의 온도 모니터링 가능

• 모터 발열이 낮음

• 예정 라인업: 60/80/100 size ~2.6kW

EMGA

EMGA (Gear Unit)

• 전자기 드라이브용으로 백래시가 적은 유성 기어 유닛

• 기어비 i = 3 및 5, 재고 비축

• 영구적 수명의 윤활  처리

• 보호 등급: IP54

마스크 생산 솔루션에 대해 질문이 있습니까?

문의하기
 

더 자세한 정보를 확인해 보세요!

마스크 기계 & Festo 솔루션