모든 자동화 요구에 적합한 하나의 통합 플랫폼
전기 자동화에서 하나의 통합 플랫폼은 끊김 없는 연결성을 의미합니다. 전자 기계 시스템, 서보 모터 및 서보 드라이브에서 부터 포지셔닝 시스템 및 모션 제어 솔루션은 물론 전체 핸들링 시스템 및 분산 제어 솔루션까지 포괄합니다. 최적의 커미셔닝 소프트웨어인 Festo Automation Suite를 활용하십시오.
고객이 얼마나 Festo와 자동화 구축하기 원하는지, 그리고 어떤 제품을 고객이 고객의 기존 표준과 결합할 것인지 스스로 결정하기 때문에 고객은 항상 유연하게 대처할 수 있습니다. 이를 통해 예산 범위 내에서 점차적으로 시스템을 조정할 수 있습니다.
기계적 연결 (Mechanical connectivity)
Festo의 광범위한 리니어 축과 로터리 모듈은 모션 자동화의 무한한 다양성을 제공합니다.
전기적 연결 (Electric connectivity)
Festo의 서보 모터 및 서보 드라이브는 기계 시스템과 제어 기술 간의 이상적인 연결 고리입니다. Festo Automation Suite 소프트웨어를 사용하면 항상 최적의 조정 작업을 수행하고, 쉽게 구성하여 신속하게 작업을 수행할 수 있습니다.
지능적 연결 (Intelligent connectivity)
Festo의 통합 모션 제어 솔루션을 사용하여 자유롭고 유연한 통신 및 당사의 서보 드라이브를 고급 제어 개념뿐만 아니라 개별 프로세스 모듈의 분산 제어로 직접, 완전 통합함으로써 산업 자동화 작업을 위한 광범위한 솔루션을 지원합니다. 엔지니어링 및 구성을 위한 혁신적인 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.
Festo Automation Suite 커미셔닝 소프트웨어

기계 시스템에서 컨트롤러까지 완벽한 드라이브 시스템을 위한 커미셔닝 소프트웨어. 간단하고 일관성있는 Festo Automation Suite 소프트웨어를 사용하여 최적의 파라미터화 및 프로그래밍.
- 기계 시스템을 포함한 전체 구동 시스템의 대폭 간소화된 일관성있는 커미셔닝
- 초기 커미셔닝 마법사를 사용하여 드라이브 시스템을 단 5 단계로 가동
- 100번의 클릭 대신 단 2번의 클릭으로 구현: CPX-E-CEC를 통한 제어 프로그램에 서보 컨트롤러 CMMT-AS의 통합이 크게 단순화되었습니다.
- 소프트웨어에서 직접 오류 없이 편리하게 디바이스 플러그-인 및 추가 기능을 설치 가능
- 소프트웨어에서 모든 시스템 구성 요소에 대한 디바이스 정보 및 설명서에 직접 액세스 가능
- 모션 제어 및 로봇 기능을 위한 CODESYS 기술 통합형 컨트롤러 프로그래밍
모듈형 제어 시스템 CPX-E

CPX-E - EtherCAT® 마스터 컨트롤러 및 모션 컨트롤러 또는 콤팩트 및 저비용 원격 I/O를 갖춘 자동화 시스템.
- EtherCAT® 마스터 인터페이스는 물론 PROFINET 및 EtherNet/IP 슬레이브 인터페이스
- SP10의 표준화된 CODESYS V3 프로그래밍 인터페이스
- SoftMotion과 같은 통합 모션 기능
- 옵션: 디스플레이 CDSB
서보 드라이브 CMMT-AS 및 서보 모터 EMMT-AS

서보 드라이브 및 서보 모터로 구성된 완벽한 드라이브 시스템으로 하드웨어 및 소프트웨어의 완벽한 연결성을 제공합니다.
서보 드라이브 CMMT-AS와 서보 모터 EMMT-AS는 싱글 케이블 솔루션을 통해 연결되며 Festo Automation Suite를 사용하여 빠르고 쉽게 커미셔닝 할 수 있습니다.
- 동적 모션 및 정확한 포지셔닝에 초점을 맞춘 포인트-투-포인트 및 보간 모션
- 다른 타사 컨트롤 시스템과의 완벽한 통합 또는 Festo의 제어 시스템 CPX-E에 직접 통합
- 콤팩트하고 최적화 된 패키지 디자인은 물론 편리한 양면 작동 및 연결 컨셉으로 제어 캐비닛의 공간을 최소화
스핀들 및 톱니 벨트 축 ELGC 및 미니 슬라이드 EGSC

초소형 및 저가형 핸들링 시스템
- 작업 공간 대비 최적의 설치 공간을 갖춘 공간 효율적 솔루션
- 리니어 축과 미니 슬라이드로 구성된 확장 가능한 모듈형 시스템 키트
- “One-size-down” 어셈블리 시스템

미니 슬라이드 EGSC-BS
- 재순환 볼베어링 가이드 및 리니어 가이드의 미니 슬라이드
- 조용한 스핀들 작동 및 정확한 포지셔닝과 함께 강력한 힘 및 토크 흡수
전기적 포지셔닝 시스템: Festo OMS (Optimised Motion Series)

기계 시스템, 컨트롤러 및 소프트웨어로 구성된 패키지를 고객의 요구 사항에 맞게 최적의 가격으로 구성할 수 있습니다.
개별 축 또는 비용 효율적인 다축 솔루션으로서 간단한 모션 및 포지셔닝.
- 1 개의 주문 코드로 제품 선택 및 구성 가능
- Web-Config를 통한 모션 및 포지셔닝
- 빠르고 간단한 작동 및 커미셔닝
- 자유롭게 선택 가능: 위치, 힘 및 속도를 자유롭게 정의 할 수 있는 모션 프로파일
운송 시스템 MCS®

MCS® – 멀티 캐리어 시스템으로 운반 및 역동적 포지셔닝. 이를 위해 모듈형 운송 시스템을 기존의 내부 물류 시스템에 자유롭게 통합할 수 있습니다.
MCS®를 사용하면 기계의 생산성을 최적화하고 배치 사이즈 1 이상인 시리즈 생산에서 유연성을 확보할 수 있습니다.
유연성
- 자유롭게 이동 가능한 개별 캐리어
- 버튼 동작만으로도 포맷 변경 가능
신속성
- 큰 부하에서도 높은 동적 응답성
- 매우 빠른 전환 시간
효율성
- 필요한 프로세스 스테이션에서만 MCS® 기술 적용 가능
- 배치 사이즈 1 이상의 시리즈 생산
어플리케이션 맞춤형 핸들링 시스템

파워풀한 어플리케이션에 적합: 프로젝트 엔지니어링부터 커미셔닝에 이르기까지 프로세스를 단축하는 표준화되고 맞춤화 된 즉시 설치 가능한 핸들링 시스템을 제공합니다.
- 최대 3000 mm 스트로크의 직렬 표준 핸들링 시스템 - 사전 조립 및 테스트 완료: 단일 축 시스템, 선형, 평면 및 3 차원 갠트리
- 고도의 역동적 이동 및 포지셔닝을 위한 완벽한 핸들링 시스템: 높은 가속도, 높은 가반 하중 및 최대 90 picks/분의 최적 작업 공간 범위
- 작은 설치 공간이 필요한 콤팩트한 핸들링 시스템: 전자 산업 또는 실험실 자동화의 소형 부품 어셈블리와 같이 작업 공간을 최적으로 활용하기 위한 콤팩트하고 평평한 공간
전자 산업을 위한 소형 솔루션

가장 작은 공간에서 작은 컴포넌트를 빠르고 정확하게 생산: Festo는 이러한 어플리케이션을 위한 작고 경제적인 자동화 솔루션을 개발했습니다.
그립퍼와 스토퍼
전동 그립퍼 EHPS

심플하고 실용적인 전동 솔루션!
- 쉬운 체결을 위한 관통홀
- 케이블 하네스 및 플러그와 전기 연결
- 높은 토크 저항을 위한 그립퍼 죠 가이드
- 인터페이스 프로파일과 높은 토크 저항을 위한 견고한 플레인 베어링 가이드가 있는 그리퍼 죠
- 그립퍼 죠 위치 감지용 센서 슬롯
- 전원 공급 장치 및 오류 메시지의 상태 표시기
전동 스토퍼 EFSD